스크린 프린터 내 스텐실 포지셔닝

스크린 프린터는 다양한 사이즈의 인쇄회로기판을 처리하는데, 이를 위해서는 정밀 위치 데이터(± 10μm)가 필요합니다. 선형 앱솔루트 엔코더 TTK70은 이 데이터를 공급하며, 인쇄회로기판 사이즈가 바뀌어도 공정을 새로 초기화할 필요가 없습니다. 돔램프 장착 2D 비전 InspectorP63x 두 개가 인쇄회로기판 위 정렬 마크를 식별하여 기판이 스텐실에 맞게 정렬됐는지 점검합니다. 그럼으로써 유연하고 성능이 뛰어난 인쇄회로기판 SMD 실장이 가능합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    선형 다이렉트 드라이브를 위한 고속 측정
    • 선형 다이렉트 드라이브를 위한 절대 측정 시스템
    • 측정 길이: 16,384mm까지
    • 높은 이송 속도: 최대 10m/s
    • 상태 LED
    • 비접촉식 측정 시스템, 자기 테이프까지 판독 거리: 최대 0.8mm
    • 전자 라벨
    • HIPERFACE DSL® 인터페이스 덕분에 원케이블 기술을 갖춘 ETL70
    • HIPERFACE® 인터페이스를 갖춘 STL70
    편리한 센서 패키지에 포함된 지능적 이미지 처리 솔루션
    • 고속에서 포지셔닝, 검사 및 측정 가능
    • 위치, 회전각, 크기에 구애받지 않는 고성능 “Object Finder”
    • 독창적인 교체식 하우징이 디퓨저와 매우 다양한 광학 부속품을 지원합니다.
    • PC에서 단계적으로 사용자 친화적 환경 설정 가능
    • 사용자 친화적 사용자 인터페이스
    • 기계 통합 및 HMI 디자인을 위해 유연하게 이용할 수 있는 인터페이스
    최고로 정확한 위치 및 속도 측정
    • 기준 이동 없이 비접촉식으로 이루어지는 절대 위치 및 속도 파악
    • HIPERFACE® 인터페이스 또는 SSI 인터페이스 장착
    • 최대 4m에 이르는 측정 길이
    • 최대 10m/s에 이르는 높은 이송 속도에 적합함
    • 자기 테이프에 오염이나 응결 현상이 있어도 확실한 측정이 가능함
    • 작고 콤팩트한 읽기 헤드
    • SIL2 및 PL d에 따라 인증됨 (HIPERFACE® 인터페이스)