인쇄회로기판 매거진에서 존재 유무 감지
미니어처 광전 센서 G2F는 버퍼 매거진에서 인쇄회로기판의 존재 유무를 감지합니다. 이로써 다음 인쇄회로기판을 버퍼 매거진에 넣을 때 제어기를 지원합니다. 인쇄회로기판 위의 물체가 감지에 영향을 미치지 않습니다. G2F는 감지 정확도가 매우 높으므로 전자 부품이 반사성이거나 인쇄회로기판의 표면 색상이 다양한 경우에도 확실한 감지가 가능합니다. G2F는 매우 협소한 공간에 쉽게 설치할 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
초소형의 최고 성능
- 매우 협소한 장착 공간을 위한 아주 평평한 하우징
- BGS: 8mm 거리에서부터 물체 감지
- 0.1mm 크기 이상의 물체 감지
- 짙은 검은색, 반사, 투명 및 유광 물체의 신뢰성 높은 감지
- PinPoint LED
- VISTAL® 하우징, 철로 제작된 마운팅 플레이트
- OEM 요구사항에 개별 맞춤 가능
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.