인쇄회로기판 부품 높이의 정확한 점검

인쇄회로기판(PCB) 생산에서 납땜 결함의 최소화는 지속적인 목표입니다. 납땜 공정 전후에 취약 장치의 높이를 개별로 점검하면 많은 결함을 최소화할 수 있습니다. 이 솔루션은 변위 센서 OD Mini와 엔코더 DBS60 Core를 이용하여 신속하고 유연하며 무엇보다도 적은 비용으로 구현될 수 있습니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    가벼운 센서, 정밀한 측정
    • 콤팩트하고 안정적인 하우징
    • 독립적으로 또는 OD Mini 평가 장치와 함께 사용 가능
    • 장치 디스플레이 및 LED가 현재 상태를 시각화
    • 다양한 인터페이스 제공
    • 디스플레이 또는 외부 티치인 입력부로 간편하게 학습 가능
    • Μm 단위의 정밀하고 신속한 측정을 위한 CMOS 수신 장치
    • 다양한 측정 범위: 10mm부터 250mm까지 측정 가능
    안정적인 범용 인크리멘털 엔코더
    • 회전당 펄스: 최대 10,000
    • 하우징 직경: 60mm
    • 중실축, 블라인드 중공축 및 관통 중공축
    • 보호 등급: IP67, IP69K
    • 통신 인터페이스: TTL/RS-422, HTL/Push pull, 범용 인터페이스(TTL, HTL)
    • 연결 유형: M12 수 커넥터, M23 수 커넥터, 케이블, M12, M23 수 커넥터 포함 케이블
    • 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 하우징