PCB 패널에서 이루어지는 다중 코드 판독

이미지 기반 코드 리더 Lector63x는 인쇄회로기판 패널에서 모든 코드를 식별할 수 있습니다. 특수 소프트웨어 스크립트가 있으므로 고객 요청에 따라 개별 코드를 선택적으로 출력하거나 직렬화할 수 있습니다. 서로 다른 각도에서 여러 이미지를 촬영하므로 판독률이 크게 향상됩니다. Lector63x는 시야가 넓어서 위치나 명암비 또는 운반 속도에 상관없이 매우 유연하게 코드를 감지할 수 있습니다. 그래서 가령 다양한 디자인의 E카드를 판독할 때도 별도의 장치 개조가 필요 없습니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    지능적이고, 유연하고, 직관적인...
    • 최대 2메가픽셀 센서 장착 코드 리더
    • 렌즈 및 필터 디자인의 유연성
    • 교체 가능한 내장형 High-Power 조명
    • 직관적 작동자 인터페이스, 코드 분석 옵션으로 유연한 결과 문자열도 가능
    • 기능 버튼, 레이저 조준 보조장치, 음향 피드백 신호 및 피드백 LED
    • MicroSD 메모리 카드