PCB 운반 시스템에서 확실한 트랙 폭 조절 보장

인쇄회로기판 운반 시스템의 자동 궤폭 조정 시 종단 지점에 이르면 유도감응형 근접 센서 IQ10이 이를 정확하게 알려줍니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    산업 환경용으로 적합한 소형 사각 하우징
    • 디자인: 10mm x 16mm x 28mm 또는 12mm x 26mm x 40mm
    • 늘어난 스위칭 거리: 2mm ~ 8mm
    • 전기 사양: DC 3/4선식
    • 보호 등급: IP 68
    • 온도 범위: –25°C ~ 75°C
    • 강인한 VISTAL® 하우징
    • 270° 동작 상태 표시부 장착 소형 디자인