비접촉식으로 인쇄회로기판 이매 감지
취급 시스템 결함으로 인쇄회로기판 이매가 생길 수 있으며, 이를 인지하지 못하면 비용이 많이 드는 후속 결함으로 이어질 수 있습니다. 변위 센서 OD Mini는 인쇄회로기판을 측정하며, 출력 신호 스위칭 장치를 이용하여 통합 평가 기능으로 인쇄회로기판 중첩 위험을 경고합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
가벼운 센서, 정밀한 측정
- 콤팩트하고 안정적인 하우징
- 독립적으로 또는 OD Mini 평가 장치와 함께 사용 가능
- 장치 디스플레이 및 LED가 현재 상태를 시각화
- 다양한 인터페이스 제공
- 디스플레이 또는 외부 티치인 입력부로 간편하게 학습 가능
- Μm 단위의 정밀하고 신속한 측정을 위한 CMOS 수신 장치
- 다양한 측정 범위: 10mm부터 250mm까지 측정 가능
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.