운송 유닛 – Hermes 표준을 빈틈없이 구현

SICK의 SensorApp Hermes SMEMA Connect를 이용하면 SMEMA 인터페이스를 갖춘 운송 유닛을 Hermes 표준 인터페이스를 갖춘 두 기계 사이에서 운용할 수 있습니다. Hermes 메시지가 SMEMA 신호로 변환되고 그 반대도 마찬가지이므로 인쇄회로기판의 물리적인 운송이 보장될 뿐 아니라 해당 Hermes 데이터 세트가 동시에 전달됩니다. 따라서 이 솔루션을 통해 저렴한 비용으로 자원을 아끼며 기존 SMT 라인에서 빈틈없는 Hermes 통신을 구현할 수 있습니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    Hermes 표준의 손쉬운 적용
    • SMEMA 신호를 Hermes 메시지로 변환
    • SMEMA 인터페이스 탑재 기계를 제조사에 관계없이 Hermes 라인에 통합
    • 보드 ID와 매거진 ID의 감지 및 제공을 위한 ID 센서의 통합
    • IPC-CFX, MQTT, OPC UA, REST를 통한 수직 통신은 별도 문의 요망
    • 애플리케이션 구성을 위한 브라우저 기반 사용자 인터페이스
    까다로운 산업 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 코드 식별 보장
    • 1D, 2D 및 DPM 코드를 판독함
    • 견고함: 3m 높이에서 떨어져도 괜찮으며 낙하 높이 1m에서 7,500회 텀블에도 끄떡없음
    • 산업 환경에 적합: 보호 등급 IP65 또는 IP68 제공, –30°C까지 사용 가능
    • 간편한 구성: 단 하나의 바코드를 스캔하거나 직관적인 소프트웨어를 사용하여 구성 실행 또는 정비 시 자동으로 데이터 업로드
    미니어처 코드와 그 외 많은 과제를 처리하기 위한 소형 코드 리더
    • 뛰어난 성능의 DPM 코드 리더
    • 콤팩트한 구조
    • 순식간에 이루어지는 스냅인 마운팅
    • 초점 위치를 수동으로 또는 액체 렌즈 기술을 통해 자동으로 설정 가능
    • 제어 가능한 다색 조명 및 옵션 편광필터
    • 초소형 코드를 포착하기 위한 루페 효과
    • 간단한 자동 셋업
    • 레이저 거리 측정 기능(ToF) 탑재
  • 다음 제품을 사용할 수 있습니다.
    이동식 핸드헬드 스캐너
    Zx36
    • 판독 가능한 코드 구조: 1D 코드, 2D 코드, Stacked, 직접 표시된 코드
    • 판독 간격: 3 mm ... 125 mm
    • 사용 분야: 산업 애플리케이션
    • 스캐너 사양: 케이블 버전
    • 통신 인터페이스: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, 직렬, PROFIBUS DP, USB
    • 작동 시 주변 온도: –30 °C ... +50 °C
    • 코드 해상도: ≥ 0.08 mm, ≥ 0.13 mm
    • 공급 범위: 싱글 스캐너
    상세
    지금 비교하기
    이동식 핸드헬드 스캐너
    Zx36
    • 판독 가능한 코드 구조: 1D 코드, 2D 코드, Stacked, 직접 표시된 코드
    • 판독 간격: 3 mm ... 125 mm
    • 사용 분야: 산업 애플리케이션
    • 스캐너 사양: 케이블 버전
    • 통신 인터페이스: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, 직렬, PROFIBUS DP, USB
    • 작동 시 주변 온도: –30 °C ... +50 °C
    • 코드 해상도: ≥ 0.08 mm, ≥ 0.13 mm
    • 공급 범위: 싱글 스캐너
    상세
    지금 비교하기
    이동식 핸드헬드 스캐너
    Zx36
    • 판독 가능한 코드 구조: 1D 코드, 2D 코드, Stacked, 직접 표시된 코드
    • 판독 간격: 3 mm ... 125 mm
    • 사용 분야: 산업 애플리케이션
    • 스캐너 사양: 무선 버전
    • 통신 인터페이스: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, 직렬, PROFIBUS DP, USB, Bluetooth
    • 작동 시 주변 온도: –20 °C ... +50 °C
    • 코드 해상도: ≥ 0.08 mm, ≥ 0.13 mm
    • 공급 범위: 싱글 스캐너
    상세
    지금 비교하기
    이동식 핸드헬드 스캐너
    Zx36
    • 판독 가능한 코드 구조: 1D 코드, 2D 코드, Stacked, 직접 표시된 코드
    • 판독 간격: 3 mm ... 125 mm
    • 사용 분야: 산업 애플리케이션
    • 스캐너 사양: 무선 버전
    • 통신 인터페이스: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, 직렬, PROFIBUS DP, USB, Bluetooth
    • 작동 시 주변 온도: –20 °C ... +50 °C
    • 코드 해상도: ≥ 0.13 mm, ≥ 0.08 mm
    • 공급 범위: 싱글 스캐너
    상세
    지금 비교하기
    이동식 핸드헬드 스캐너
    Zx36
    • 판독 가능한 코드 구조: 1D 코드, 2D 코드, Stacked, 직접 표시된 코드
    • 판독 간격: 0 mm ... 86 mm
    • 사용 분야: 산업 애플리케이션
    • 스캐너 사양: 케이블 버전
    • 통신 인터페이스: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, 직렬, PROFIBUS DP, USB
    • 작동 시 주변 온도: –30 °C ... +50 °C
    • 코드 해상도: ≥ 0.08 mm, ≥ 0.13 mm
    • 공급 범위: 싱글 스캐너
    상세
    지금 비교하기
    이동식 핸드헬드 스캐너
    Zx36
    • 판독 가능한 코드 구조: 1D 코드, 2D 코드, Stacked, 직접 표시된 코드
    • 판독 간격: 0 mm ... 86 mm
    • 사용 분야: 산업 애플리케이션
    • 스캐너 사양: 케이블 버전
    • 통신 인터페이스: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, 직렬, PROFIBUS DP, USB
    • 작동 시 주변 온도: –30 °C ... +50 °C
    • 코드 해상도: ≥ 0.08 mm, ≥ 0.13 mm
    • 공급 범위: 싱글 스캐너
    상세
    지금 비교하기
    이동식 핸드헬드 스캐너
    Zx36
    • 판독 가능한 코드 구조: 1D 코드, 2D 코드, Stacked, 직접 표시된 코드
    • 판독 간격: 0 mm ... 86 mm
    • 사용 분야: 산업 애플리케이션
    • 스캐너 사양: 무선 버전
    • 통신 인터페이스: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, 직렬, PROFIBUS DP, USB, Bluetooth
    • 작동 시 주변 온도: –20 °C ... +50 °C
    • 코드 해상도: ≥ 0.08 mm, ≥ 0.13 mm
    • 공급 범위: 싱글 스캐너
    상세
    지금 비교하기
    이동식 핸드헬드 스캐너
    Zx36
    • 판독 가능한 코드 구조: 1D 코드, 2D 코드, Stacked, 직접 표시된 코드
    • 판독 간격: 0 mm ... 86 mm
    • 사용 분야: 산업 애플리케이션
    • 스캐너 사양: 케이블 버전
    • 통신 인터페이스: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, 직렬, PROFIBUS DP, USB
    • 작동 시 주변 온도: –30 °C ... +50 °C
    • 코드 해상도: ≥ 0.08 mm, ≥ 0.13 mm
    • 공급 범위: 싱글 스캐너
    상세
    지금 비교하기
    이동식 핸드헬드 스캐너
    Zx36
    • 판독 가능한 코드 구조: 1D 코드, 2D 코드, Stacked, 직접 표시된 코드
    • 판독 간격: 0 mm ... 86 mm
    • 사용 분야: 산업 애플리케이션
    • 스캐너 사양: 무선 버전
    • 통신 인터페이스: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, 직렬, PROFIBUS DP, USB, Bluetooth
    • 작동 시 주변 온도: –20 °C ... +50 °C
    • 코드 해상도: ≥ 0.08 mm, ≥ 0.13 mm
    • 공급 범위: 싱글 스캐너
    상세
    지금 비교하기