로딩 유닛에서 Hermes 표준 구현

Hermes Standard Solution 포트폴리오를 이용하면 SMEMA 인터페이스를 갖춘 로딩 유닛을 제조사에 관계없이 Hermes 네트워크에 통합할 수 있습니다. ID 센서를 연결하는 경우 또한 보드 ID 및 매거진 ID를 파악하고 Hermes 인터페이스를 통해 전달할 수 있습니다. 모듈식 하드웨어 및 소프트웨어 포트폴리오는 언제든 개별 애플리케이션에 맞출 수 있으며, 그 밖에 IPC-CFX 표준뿐 아니라 고객별 IoT 프로토콜을 통해 상위 생산 시스템에 수직 통합이 가능합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    smALL-IN-ONE
    • 극도로 작은 디자인
    • 최대 0.5m에 이르는 스캔 범위
    • 트리거 센서 연결 가능
    • 유연한 인터페이스 컨셉(예: PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link(IO-Link Master 이용))
    • 내장 안테나 및 데이터 처리 기능
    • SOPAS ET를 이용한 구성
    • Ethernet 기반 이형: SICK AppSpace 사용 가능
    • 고내성 디자인(IP67)
    Hermes 표준의 손쉬운 적용
    • SMEMA 신호를 Hermes 메시지로 변환
    • SMEMA 인터페이스 탑재 기계를 제조사에 관계없이 Hermes 라인에 통합
    • 보드 ID와 매거진 ID의 감지 및 제공을 위한 ID 센서의 통합
    • IPC-CFX, MQTT, OPC UA, REST를 통한 수직 통신은 별도 문의 요망
    • 애플리케이션 구성을 위한 브라우저 기반 사용자 인터페이스
    유연하게 사용할 수 있는 고성능 스캐너
    • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET 그리고 온보드 EtherNet/IP. 별도의 Ethernet 게이트웨이 불필요(“Ethernet” 연결 유형의 경우)
    • SMART620 코드 복원 기능
    • 고도로 유연한 분류 및 필터링 기능
    • 모든 SICK 신제품을 위한 구성 툴인 SOPAS로 구성
    • 최대 1,200Hz에 이르는 높은 스캔 주파수
    • 소형 디자인
    • 확장된 진단 기능 및 네트워크 감시 기능을 Ethernet으로 이용 가능
    • 보호 등급 IP 65 또는 IP 69K(모델별로 다름)
    미니어처 코드와 그 외 많은 과제를 처리하기 위한 소형 코드 리더
    • 뛰어난 성능의 DPM 코드 리더
    • 콤팩트한 구조
    • 순식간에 이루어지는 스냅인 마운팅
    • 초점 위치를 수동으로 또는 액체 렌즈 기술을 통해 자동으로 설정 가능
    • 제어 가능한 다색 조명 및 옵션 편광필터
    • 초소형 코드를 포착하기 위한 루페 효과
    • 간단한 자동 셋업
    • 레이저 거리 측정 기능(ToF) 탑재
Hermes Standard Image

논스톱 The Hermes Standard

SMEMA 설비의 손쉬운 개장

자세히 알아보기

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

자세히 알아보기