디스펜서 니들의 정밀 포지셔닝
반복 정확도가 높은 디스펜싱 공정에서는 공급 니들과 대상 사이의 절대 거리가 아주 중요합니다. 변위 센서 OD Value는 대상과의 거리를 마이크로미터 단위로 정밀하고 경제적으로 측정합니다. 이 센서는 작은 직경의 광점 덕분에 초소형 구조를 측정하는 데 안성맞춤입니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
그야말로 정확한 측정
- 26mm ... 34mm부터 100mm ... 500mm까지 다양한 측정 범위
- CMOS 수신 장치 덕분에 측정이 매우 정밀하고 측정 시 표면 상태에 구애받지 않음
- 간편한 LED 기반 조작 및 학습 컨셉
- 다양한 표준 인터페이스를 갖춘 다채로운 제품 모델
- 초소형 대상을 정밀하게 측정하는 레이저 기술
- 콤팩트한 독립형 장치
- 뛰어난 가격 대비 성능비
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.