로더 및 언로더에서 트레이 포지셔닝

로봇이 정확한 위치에서 그리핑 작업을 수행하고 부품과의 충돌이 일어나지 않도록 리플렉터 포함 미니어처 광전 센서 W4SL-3를 이용하여 로더 및 언로더에서 트레이를 매우 정밀하게 위치시킵니다. 광전 센서의 정밀한 레이저 광점 덕분에 스위칭 동작이 매우 정확합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    초소형 투명 물체를 레이저 정밀성으로 감지하는 센서
    • 정밀한 레이저 광점, 레이저 안전 등급 1
    • 티치인 버튼으로 투명 물체 인식과 비투명 물체 인식 사이에서 전환 가능
    • 25mm에서 60m에 이르는 스위칭 거리
    • 탁월한 배경 엑제 기능 및 주변광 내성을 위해 제2의 발광 LED를 이용하는 SICK 고유의 최신 ASIC 기술 및 레이저 기술
    • 설정은 선택에 따라 티치인 버튼, 포텐셔미터, 케이블 또는 IO-Link로 가능

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

자세히 알아보기