공정 중 길이와 높이의 기하 구조 점검

구성이 가능한 Profile2는 x축과 z축에서 물체 표면을 매우 정확하게 측정합니다. 한 번의 측정으로 네 개 영역까지 동시에 분석할 수 있습니다. 이때 통합된 열 개 측정 기능 중에서 매번 하나씩 선택할 수 있습니다. 내장된 CMOS 수신 장치가 안정적인 측정을 보장한다면, 함께 공급되는 소프트웨어는 커미셔닝을 간편하게 해 주고 측정 절차를 훌륭하게 시각화해 냅니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    선은 점보다 많은 것을 알려 줍니다.
    • 단 1개의 레이저 라인으로 복잡한 프로파일 측정
    • 영역 네 곳까지 동시에 분석
    • 열 가지가 넘는 측정 기능 탑재(예: 높이, 폭, 기울기)
    • 센서 헤드와 평가 장치를 장치 한 대에 통합
    • 소프트웨어 또는 조작부가 포함된 내장 디스플레이를 이용한 커미셔닝
    • 고급 CMOS 수신 장치