단 한 개의 센서 헤드로 유리 두께 측정

디스플레이 품질에는 투명 유리의 두께가 중요합니다. 레이저 삼각법 기술이 지능적으로 적용된 변위 센서 OD Precision 또는 OD5000가 단 한 개의 센서 헤드로 이 두께를 매우 정확하게 측정합니다. 협소한 장소 여건에 안성맞춤인 솔루션입니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    각 차원을 고도로 정확하게 측정하기
    • 24mm ... 26mm부터 300mm ... 700mm까지 다양한 측정 범위
    • CMOS 수신 장치 덕분에 측정 시 표면 상태에 구애받지 않음
    • 매우 높은 측정 정확도 및 측정 빈도
    • 단 1개의 센서 헤드로 유리 두께 측정
    • 다양한 광점 크기
    • 최대 3개 센서의 계산 통합
    • RS-422로 독립 사용 가능
    성능이 뛰어난 프로페셔널 측정기
    • 최대 80kHz에 이르는 측정 빈도
    • 센서 헤드에 바로 내장된, TCP/IP 프로토콜을 이용하는 Ethernet 인터페이스
    • 파라미터화를 위한 웹 서버 인터페이스
    • 혁신적 평가 알고리즘
    • 포지셔닝 과제에 적격인 최고의 반복 정확도
    • 미세한 홈이나 구멍의 감지 및 측정