UHF RFID 기술을 이용한 인쇄회로기판 매거진 식별

인쇄회로기판 생산에서 자동 가이드 차량(AGC)은 빈 매거진을 언로더로 운반하고 실장된 인쇄회로기판으로 이미 차 있는 매거진을 꺼냅니다. 이때 대부분 데이터 매트릭스 코드로 표시된 인쇄회로기판은 RFID 태그가 붙은 매거진에 배정됩니다. 이어서 AGC가 매거진을 창고로 운반하고 그곳에서 인쇄회로기판은 조립 라인에서 추가 가공되기 전에 임시 저장됩니다. 완벽한 추적성을 보장하기 위해 AGC와 언로딩 스테이션에 RFU61x가 장착되어 있습니다. 이 RFID 쓰기/읽기 장치는 콤팩트한 디자인 덕분에 공간을 절약하며 차량과 SMD 기계에 통합할 수 있습니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    smALL-IN-ONE
    • 극도로 작은 디자인
    • 최대 0.5m에 이르는 스캔 범위
    • 트리거 센서 연결 가능
    • 유연한 인터페이스 컨셉(예: PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link(IO-Link Master 이용))
    • 내장 안테나 및 데이터 처리 기능
    • SOPAS ET를 이용한 구성
    • Ethernet 기반 이형: SICK AppSpace 사용 가능
    • 고내성 디자인(IP67)

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

자세히 알아보기