안전 솔루션으로 자동 가이드 차량의 속도 및 주행 방향 감지

보호 필드를 전환하면 자동 가이드 차량은 커브 주행 시에도 문제 없이 빠른 속도를 유지할 수 있습니다. 또, SICK의 안전 솔루션으로 속도와 주행 방향을 확실하게 파악하면 구성품 수가 줄고, 따라서 이를 위해 자동 가이드 차량에 필요한 설치 공간도 작아집니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    소프트웨어로 프로그래밍이 가능한 안전 제어기
    • 모듈식 하드웨어 플랫폼을 갖춘 안전 제어기
    • 시스템 플러그 내 구성 저장
    • Flexi Line을 이용한 안전한 제어 네트워킹
    • Flexi Loop를 이용한 안전한 직렬 연결
    • 확실한 구동장치 감시
    • 확실한 아날로그 값 감시
    • 누구나 허가 없이 사용할 수 있는 구성 소프트웨어 Flexi Soft Designer
    안전하고 간편하고 유연합니다. 작동 안전을 위한 엔코더
    • 기능 안전 기술을 위한 엔코더: SIL2(IEC 61508), SILCL2(EN 62061), PL d(EN ISO 13849)

    • 전기 인터페이스: 4.5V ... 32V, Sin/Cos 1VSS, 1,024주기

    • 페이스 마운트 플랜지 또는 서보 플랜지, 블라인드 중공축 또는 관통형 중공축(페더 키를 이용한 마운팅 옵션)

    • 범용 케이블 접속구, M23 또는 M12 수 커넥터, 축 방향 또는 방사상

    • 보호 등급: IP65

    • 작동 온도 범위: –30°C ... +95°C(모델에 따라 다름)

    세계에서 가장 작은 안전 레이저 스캐너 – 엄청난 내구성과 높은 정밀성
    • 80mm 에 불과한 높이
    • safeHDDM® 스캔 기술 덕분에 빛, 먼지, 오염을 굉장히 잘 견딤
    • Ethernet 인터페이스를 통해 고정밀 측정 데이터 제공
    • 보호 필드 범위: 3m, 주사각: 275°
    • 최대 128개 필드까지 자유롭게 구성 가능
    • I/O를 통한 안전한 기계 통합
    • 구성 메모리가 포함된 시스템 플러그
    빠르고 확실한 기계 정지를 위한 비상 정지 푸시 버튼
    • 하우징 부착형 버전이나 설치 버전 선택 가능(Ø 22mm)
    • 기계 컨트롤 콘솔용 설치 버전에는 버튼과 스위칭 엘리먼트 사이에 셀프 모니터링 접점 장착
    • 직접적인 마운팅을 위한 구조 버전은 다양한 기계 및 설비에 직접 조립할 수 있는 부착 버전
    • LED 링 라이트 장착 버전
    • 의도하지 않은 작동을 차단하는 보호 커버는 옵션

이동식 로봇:
Move into new dimensions

로봇 시스템은 생산, 물류 또는 서비스 분야를 막론하고 사용됩니다. 모든 종류의 이동식 로봇을 위한 센서 솔루션

더 알아보기

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

자세히 알아보기