인쇄회로기판 제조에서 전 과정에 걸쳐 생산 자재 식별

인쇄회로기판 생산에서 UHF RFID 기술을 사용하면 투명한 제조 공정과 완벽한 추적이 가능합니다. 그러면 SMD 제조에서 전자 구성품의 최종 조립을 거쳐 최종 제품에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 생산 자재를 식별할 수 있습니다. 이를 위해 RFU61x가 자동 가이드 차량(AGC)에서 인쇄회로기판 매거진을 식별합니다. RFID 쓰기/읽기 장치는 콤팩트한 디자인 덕분에 공간을 절약하며 통합할 수 있습니다. SMD 제조 중에는 또한 인쇄회로기판 매거진의 RFID 태그가 효율적인 자재 흐름을 보장합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    smALL-IN-ONE
    • 극도로 작은 디자인
    • 최대 0.5m에 이르는 스캔 범위
    • 트리거 센서 연결 가능
    • 유연한 인터페이스 컨셉(예: PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link(IO-Link Master 이용))
    • 내장 안테나 및 데이터 처리 기능
    • SOPAS ET를 이용한 구성
    • Ethernet 기반 이형: SICK AppSpace 사용 가능
    • 고내성 디자인(IP67)

이동식 로봇:
Move into new dimensions

로봇 시스템은 생산, 물류 또는 서비스 분야를 막론하고 사용됩니다. 모든 종류의 이동식 로봇을 위한 센서 솔루션

더 알아보기

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

자세히 알아보기