간단하고 저렴하게 구현되는 자동 가이드 차량의 충돌 방지 기능

자동 가이드 차량이 돌출 기계부와 충돌하면 물적 손해가 큰 것은 물론 생산라인이 정지됩니다. TiM 시리즈의 2D-LiDAR 센서를 투입하면 자동 가이드 차량의 제어기가 간단하고 적은 비용으로 충돌을 방지할 수 있습니다.

  • 다음 제품을 사용할 수 있습니다.
    2D-LiDAR 센서
    TiM
    • 통합 어플리케이션: 필드 평가
    • 측정 원리: HDDM+
    • 작업 구역: 0.05 m ... 3 m
    • 각 분해능:
    • 필드 세트 개수: 1
    • 보호 등급: IP65
    • 디지털 출력부: 2 (Push-pull)
    • 연결 방식: 1 x 5핀 M12 수 장치 커넥터(회전 가능)
    상세
    지금 비교하기
    2D-LiDAR 센서
    TiM
    • 통합 어플리케이션: 필드 평가
    • 측정 원리: HDDM+
    • 작업 구역: 0.05 m ... 4 m
    • 각 분해능:
    • 필드 세트 개수: 16
    • 보호 등급: IP65
    • 디지털 출력부: 3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
    • 연결 방식: 1 x 12핀 M12 수 장치 커넥터(0.8m)
    상세
    지금 비교하기
    2D-LiDAR 센서
    TiM
    • 통합 어플리케이션: 필드 평가
    • 측정 원리: HDDM+
    • 작업 구역: 0.05 m ... 4 m
    • 각 분해능:
    • 필드 세트 개수: 16
    • 보호 등급: IP65
    • 디지털 출력부: 3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
    • 연결 방식: 1 x 15핀 D-Sub HD 수 장치 커넥터(0.9m)
    상세
    지금 비교하기
    2D-LiDAR 센서
    TiM
    • 통합 어플리케이션: 필드 평가
    • 측정 원리: HDDM+
    • 작업 구역: 0.05 m ... 10 m
    • 각 분해능:
    • 필드 세트 개수: 1
    • 보호 등급: IP65
    • 디지털 출력부: 2 (Push-pull)
    • 연결 방식: 1 x 5핀 M12 수 장치 커넥터(회전 가능)
    상세
    지금 비교하기
    2D-LiDAR 센서
    TiM
    • 통합 어플리케이션: 필드 평가
    • 측정 원리: HDDM+
    • 작업 구역: 0.05 m ... 4 m
    • 각 분해능:
    • 필드 세트 개수: 16
    • 보호 등급: IP65
    • 디지털 출력부: 3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
    • 연결 방식: 1 x 15핀 D-Sub HD 수 장치 커넥터(0.9m)
    상세
    지금 비교하기
    2D-LiDAR 센서
    TiM
    • 통합 어플리케이션: 필드 평가
    • 측정 원리: HDDM+
    • 작업 구역: 0.05 m ... 4 m
    • 각 분해능:
    • 필드 세트 개수: 16
    • 보호 등급: IP65
    • 디지털 출력부: 3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
    • 연결 방식: 노출 종단(2.0m)
    상세
    지금 비교하기
    2D-LiDAR 센서
    TiM
    • 통합 어플리케이션: 유동적인 필드를 이용한 필드 평가
    • 측정 원리: HDDM+
    • 작업 구역: 0.05 m ... 4 m
    • 각 분해능:
    • 필드 세트 개수: 16
    • 보호 등급: IP65
    • 디지털 출력부: 3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
    • 연결 방식: 1 x 12핀 M12 수 장치 커넥터(0.8m)
    상세
    지금 비교하기
    2D-LiDAR 센서
    TiM
    • 통합 어플리케이션: 유동적인 필드를 이용한 필드 평가
    • 측정 원리: HDDM+
    • 작업 구역: 0.05 m ... 4 m
    • 각 분해능:
    • 필드 세트 개수: 16
    • 보호 등급: IP65
    • 디지털 출력부: 3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
    • 연결 방식: 1 x 15핀 D-Sub HD 수 장치 커넥터(0.9m)
    상세
    지금 비교하기
    2D-LiDAR 센서
    TiM
    • 통합 어플리케이션: 유동적인 필드를 이용한 필드 평가
    • 측정 원리: HDDM+
    • 작업 구역: 0.05 m ... 4 m
    • 각 분해능:
    • 필드 세트 개수: 16
    • 보호 등급: IP65
    • 디지털 출력부: 3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
    • 연결 방식: 1 x 12핀 M12 수 장치 커넥터(0.8m)
    상세
    지금 비교하기
    2D-LiDAR 센서
    TiM
    • 통합 어플리케이션: 유동적인 필드를 이용한 필드 평가
    • 측정 원리: HDDM+
    • 작업 구역: 0.05 m ... 4 m
    • 각 분해능:
    • 필드 세트 개수: 16
    • 보호 등급: IP65
    • 디지털 출력부: 3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
    • 연결 방식: 노출 종단(2.0m)
    상세
    지금 비교하기
    2D-LiDAR 센서
    TiM
    • 통합 어플리케이션: 유동적인 필드를 이용한 필드 평가
    • 측정 원리: HDDM+
    • 작업 구역: 0.05 m ... 10 m
    • 각 분해능: 0.33°
    • 필드 세트 개수: 16
    • 보호 등급: IP67
    • 디지털 출력부: 3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
    • 연결 방식: 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
    상세
    지금 비교하기
    2D-LiDAR 센서
    TiM
    • 통합 어플리케이션: 유동적인 필드를 이용한 필드 평가
    • 측정 원리: HDDM+
    • 작업 구역: 0.05 m ... 10 m
    • 각 분해능:
    • 필드 세트 개수: 16
    • 보호 등급: IP67
    • 디지털 출력부: 3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
    • 연결 방식: 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
    상세
    지금 비교하기
    2D-LiDAR 센서
    TiM
    • 통합 어플리케이션: 유동적인 필드를 이용한 필드 평가
    • 측정 원리: HDDM+
    • 작업 구역: 0.05 m ... 10 m
    • 각 분해능:
    • 필드 세트 개수: 16
    • 보호 등급: IP67
    • 디지털 출력부: 3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
    • 연결 방식: 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
    상세
    지금 비교하기
    2D-LiDAR 센서
    TiM
    • 통합 어플리케이션: 유동적인 필드를 이용한 필드 평가
    • 측정 원리: HDDM+
    • 작업 구역: 0.05 m ... 10 m
    • 각 분해능: 0.33°
    • 필드 세트 개수: 16
    • 보호 등급: IP67
    • 디지털 출력부: 3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
    • 연결 방식: 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
    상세
    지금 비교하기
    안전 레이저 스캐너
    TiM-S
    • 통합 어플리케이션: 유연한 필드를 이용한 필드 평가
    • 측정 원리: HDDM
    • 작업 구역: 0.05 m ... 10 m, 반사율 > 90%에서
    • 각 분해능: 0.33°
    • 필드 세트 개수: 16
    • 보호 등급: IP67
    • 디지털 출력부: 3 (PNP, 보호 필드 침해 상태 표시용, 추가로 1 x “Device Ready”)
    • 연결 방식: 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
    상세
    지금 비교하기

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

자세히 알아보기