중공축 모터가 장착된 협동 로봇
사람이 다치지 않게 하려면 협동 로봇의 내부에만 케이블이 배선되어 있어야 합니다. 가장 간편한 방법은 중공축 모터를 사용하는 것입니다. 유연한 모터 피드백 시스템이 여기에 필요합니다. 비접촉식 절대 회전 모터 피드백 시스템 HIPERFACE® STS는 중공축 직경에 유연하게 맞출 수 있으므로 이러한 요구사항을 완벽히 충족합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
다른 제품이 한계에 부닥치는 모든 곳에서 사용 가능.
- 속도와 위치의 비접촉식 무베어링 측정
- 회전당 측정 스텝이 12,672에 이르는 해상도
- ± 0.05°에 이르는 정확도
- 중공축 직경 30mm ~ 500mm에 적합
- 거친 주변 조건에서도 안정적
- 확장형 명판이 있는 HIPERFACE® 인터페이스
- 내부 및 외부 로터 모터용
모터 피드백 시스템을 디지털 세계에 맞춰 업그레이드
- 출력부의 인터페이스: HIPERFACE DSL®
- 전압 공급: 7V DC ... 12V DC
- 동작 온도 범위: –30°C ... +115°C
- 보호 등급: IP00
- 입력 수 커넥터: 수 커넥터, 8핀
- 출력 수 커넥터: 수 커넥터, 4핀
- 외부 온도 플러그를 위한 추가 입력부
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.