드라이브 & 컨트롤

지능형 센서로 움직임을 확실하게 감지, 감시 및 제어 가능

솔루션

Safe Motion

안전한 움직임은 기계 가용성을 극대화하기 위한 기초이다

더보기

Smart Motor Sensors

더 많이 아는 인사이더 – Smart Motor Sensor로 현장 한가운데로

SICK는 Smart Motor Sensor로 생산의 중심에서 직접 정보를 제공합니다. 오작동을 조기에 인식하여 이를 보다 빨리 제거하거나 아예 생기지 않도록 할 수 있게 해주는 기계 및 서보모터의 상태 정보. 고객이 이렇게 속속들이 들여다보며 예견적 유지보수가 가능하도록 하기 위해서도 SICK는 보유한 노하우를 모두 동원합니다.

더보기

Smart Fluid Power

유압 및 공압 시스템을 위한 SICK 센서는 차이를 만듭니다

더보기

HIPERFACE DSL®

One Cable Technology

기술의 선도 주자 SICK가 선보인 HIPERFACE DSL®은 주파수 변환기와 모터 피드백 시스템 사이의 연결 케이블을 최소화하는 순수 디지털 모터 피드백 프로토콜입니다.

더보기
드라이브 & 컨트롤
Safe Motion
Smart Motor Sensors
Smart Fluid Power
HIPERFACE DSL®

솔루션을 선택하십시오.

You will find the right applications here

검색결과 1 - 8/ 45

개관

지능형 센서로 움직임을 확실하게 감지, 감시 및 제어 가능

자동화 기술 및 구동 기술 시스템 공급 업체는 매우 정확하고 확실하게 작동하면서도 수명이 길고 역동적인 전기, 공압, 유압 구동 솔루션을 고객에게 제공해야 한다는 도전에 직면해 있습니다. 이 솔루션은 움직임을 확실하게 감지, 감시 및 제어해야 합니다. 기계 공정을 센서로 감시할 수 있을 뿐만 아니라 구동 솔루션 구성품의 커미셔닝이 간편하면서 예측 정비도 가능해야 합니다. 표준화된 통신 인터페이스 그리고 제어계와 클라우드로의 간편한 통합 또한 매우 중요합니다. SICK는 이 요건을 모두 충족하는 지능형 센서를 제공합니다.

전동 모터에는 직접 장착할 수 있는 모터 피드백 시스템, 기계에는 확실한 동작 모니터링 기능을 갖춘 안전 제어기를 지원하는 엔코더, 공압 실린더의 자기감응형 원통형 센서, 유압 실린더의 리니어 엔코더 또는 근접 센서, SICK는 혁신적 구동 솔루션 요구사항을 충족하는 굉장히 방대한 제품 포트폴리오를 제공합니다.

트렌드 & 뉴스

Safe Motion: 안전 공정 - 중단 없음

혁신적 컨셉인 Safe Motion으로 언제든지 기계 움직임을 감시할 수 있습니다. 안전 센서와 액추에이터의 모든 신호를 융합할 수 있습니다. 이로부터 정보가 생성되며, 이 정보로부터 기계 작동자가 위험 구역에 들어서거나 개입할 때 실제로 위험한지 여부를 도출할 수 있습니다. 따라서 위험 요인이 없으면 공정 진행 중에도 기계에 개입할 수 있습니다. 그러면 공정이 중단되지 않습니다. 이로써 작동 정지 시간과 스위칭 오류가 덜 발생하고, 작업 주기 시간은 짧아집니다. 기계 및 설비의 효율성과 가용성이 높아집니다.

> 더 알아보기

HIPERFACE DSL® - One Cable Technology

기술의 선도주자 SICK가 선보인 HIPERFACE DSL®은 주파수 변환기와 모터 피드백 시스템 사이의 연결 케이블을 최소화하는 순수 디지털 모터 피드백 프로토콜입니다.

이 기술은 비용을 절약해주고 공간을 덜 필요로 하며 구현이 간단한 동시에 최고의 투자 안정성과 기계 안전을 제공합니다.

> 더 알아보기

Position Feedback - 로봇 시스템을 위한 센서 솔루션

내부자는 가장 많은 것을 알고 있습니다. 모터 피드백 시스템은 로봇 시스템에서 속도 및 위치 데이터와 드라이브 상태 데이터를 조절기와 컨트롤러에 제공합니다. 그럼으로써 이 시스템은 모든 로봇 움직임을 지각하기 위한 토대가 됩니다. SICK의 이 스마트 모터 센서는 로봇 시스템 한가운데서 로봇과 설비의 효율적 제어에 필요한 데이터를 제공합니다.

> 더 알아보기

도전 과제

Safe Motion

혁신적인 컨셉인 Safe Motion은 기계, 설비, 로봇 또는 자동 가이드 시스템의 움직임을 안전하게 감시하는 것입니다. 이 컨셉은 무엇보다 사람을 다치지 않게 보호할 뿐 아니라 투자물의 손상이나 파손도 방지합니다. 이를 위해 SICK는 생산성 및 효율성을 제고하는 동시에 피감시 유닛의 다운타임을 줄여주는 지능형 센서 시스템을 제공합니다.

측정

압력, 유량, 레벨, 온도를 확실하고 정확하게 측정하고 해당 데이터를 수집하는 작업은 여러 업계에서 근본적으로 중요합니다. 이를 위해 SICK는 전자식 압력 트랜스미터 및 스위치, 액체 및 기체 온도 측정용 센서, 갖가지 매체를 위한 레벨 및 유량 센서 등 적합한 솔루션을 제공합니다.

감지, 감시, 제어

유압, 공압 또는 전기 액추에이터의 움직임이나 현재 위치를 확실하게 파악하도록 SICK는 폭넓은 제품 포트폴리오를 제공합니다. 이로써 구동 증폭기 및 제어기가 움직임과 위치를 지능적으로 감시하고 제어할 수 있습니다.

Connectivity

인더스트리 4.0은 디지털화이며 지능적 네트워킹입니다. 이 네트워킹은 애플리케이션의 전체 아키텍처에 센서를 통합하는 일로부터 시작됩니다. 이때 필요한 센서 데이터를 명확하게 기술하고 애플리케이션의 다른 데이터 세계와 결합하는 것이 매우 중요합니다. SICK는 다양한 인터페이스를 통해 센서 데이터를 자동화 피라미드 내 관련 액추에이터뿐 아니라 클라우드로도 간단하게 직접 전송하도록 지원합니다.

다운로드