롤러 드라이브의 효율적인 설정
안전 제어기 Flexi Soft는 모션 컨트롤 모듈 FX3-MOC과 함께 기계 롤러의 회전 속도를 적은 비용으로 간단하고 유연하게 감시합니다. 기계 정지 시에는 안전 엔코더 DFS60S Pro가 이 애플리케이션을 위해 특수 설계되고 SIL 2/Pl d까지 요건을 충족하는 안전 기능과 함께 정지하는 기계 롤러를 제어합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
소프트웨어로 프로그래밍이 가능한 안전 제어기
- 모듈식 하드웨어 플랫폼을 갖춘 안전 제어기
- 시스템 플러그 내 구성 저장
- Flexi Line을 이용한 안전한 제어 네트워킹
- Flexi Loop를 이용한 안전한 직렬 연결
- 확실한 구동장치 감시
- 확실한 아날로그 값 감시
- 누구나 허가 없이 사용할 수 있는 구성 소프트웨어 Flexi Soft Designer
안전하고 간편하고 유연합니다. 작동 안전을 위한 엔코더
- 기능 안전 기술을 위한 엔코더: SIL2(IEC 61508), SILCL2(EN 62061), PL d(EN ISO 13849)
- 전기 인터페이스: 4.5V ... 32V, Sin/Cos 1VSS, 1,024주기
- 페이스 마운트 플랜지 또는 서보 플랜지, 블라인드 중공축 또는 관통형 중공축(페더 키를 이용한 마운팅 옵션)
- 범용 케이블 접속구, M23 또는 M12 수 커넥터, 축 방향 또는 방사상
- 작동 온도 범위: –30°C ... +95°C(모델에 따라 다름)
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.