피킹 로봇 좌표
로봇은 인제공학적 작업 및 프로세스 효율성 개선을 가져다 줍니다. 특히 피크 타임 이외 시간의 대량 우편물 분류 작업 시 로봇을 이용하면 최적의 자원 활용이 가능합니다. 레이저 측정 시스템이 로봇 제어에 필요한 3차원 정보를 파악합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
완벽한 레이저 측정 – 정밀하고, 신속하며 믿을 수 있는 측정
- 매우 어둡거나 반짝이는 물체도 정밀하게 측정
- 높은 측정지점 밀도에 적합한 선명한 각 해상도
- 600Hz의 고속 측정 및 Gigabit-Ethernet을 통한 빠른 데이터 전송
- 상호 간섭 없는 장치 동기화
- 산업 현장에서 사용 가능한 M12 연결부
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.