발송물 입출고
화물을 트럭이나 비행기, ULD에서 하역하면 적하 센터 또는 보관 창고로 옮겨갑니다. 하역 자체는 대개 다양한 이송 시스템의 지원을 받아 수동으로 진행됩니다. 이 프로세스 단계에서는 흔히 한 화물업자에서 다른 업자에게로의 위험 이전이 발생합니다. 이러한 위험 이전 때문에 부피 및 무게 측정 시스템과 결합할 수 있는 수동 및/또는 자동 식별 시스템을 이용한 입고 스캐닝이 필요합니다. 실행되는 프로세스 종류에 따라 작업자는 이 단계에서 모양(정육면체/비정형체)과 크기(소형/대형) 등에 따라 사전 분류 작업을 합니다. 이 단계에서는 수행해야 하는 수작업 비중이 비교적 높기 때문에 작업자를 위한 효과적인 안전 조치를 구현할 필요가 있습니다.