앞단 감지
멀티태스크 광전 센서를 이용한 선행 에지 감지는 메인 분류기에서 싱귤레이션 또는 인피드 전에 물품 간격 최적화에 기여합니다. 센서 신호가 개별 벨트 세그먼트의 정확한 속도 모니터링을 가능하게 합니다. 광 밴드가 있는 멀티태스크 광전 센서 Reflex Array는 선행 에지가 분명하게 정해지지 않은 물품을 확실하게 감지해야 하는 경우에 사용됩니다. 폴리백같이 어려운 물체도 확실하게 감지할 수 있습니다.
아니면 광선 그리드와 고해상도 엔코더를 결합하여 선행 에지를 감지하고 벨트 위 물품의 밑면적과 정렬 상태를 파악할 수도 있습니다. 광선 그리드 중단 시간과 엔코더가 측정하는 벨트 속도가 물품 길이에 관한 추가 정보를 제공합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
2D 라이트 밴드가 있는 광전 역반사 센서: 다재다능하면서도 경제적임
- RAY10: 25mm 높이의 라이트 밴드, 크기가 5mm 이상인 물체 감지
- RAY26: 55mm 높이의 라이트 밴드, 세 가지 이형, 크기가 3mm, 5mm 또는 10mm 이상인 물체 감지
- 센서 예방 정비를 위한 표시; IO-Link를 통해 SPS로 정비 신호 전송
- RAY26의 벨트 억제
높은 속도로 움직이는 초소형 물체의 확실한 감지
- 분해능 2mm
- 반응 시간 3ms
- 감시 높이 50mm
- 케이블을 이용한 동기화
- Q 또는 /Q 출력부가 있는 PNP 또는 NPN
- 1 x 테스트 입력부, 1 x 티치인 입력부
- M12 수 커넥터, 8핀
길이, 폭, 높이 측정에 유연하게 사용 가능
- 빔 간격: 2.5mm, 5mm, 10mm, 20mm, 25mm, 30mm, 50mm
- 작동 범위: 12m
- 기능: 교차 빔 측정, 4 x 구역 측정, 고속 스캔, 투명 모드
- 인터페이스: PNP, 아날로그, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- 안정적인 스위칭 임계값을 가진 태양광 내성 모드
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.