안전 주행을 위한 주행 방향 및 속도 모니터링

안전 제어기 Flexi Soft용으로 개발된 모션 컨트롤 모듈 MOC0 또는 MOC1은 AGV의 주행 방향과 속도 파라미터를 매우 확실하게 파악합니다. 이 모션 컨트롤 모듈은 인크리멘털 엔코더와 앱솔루트 엔코더용으로 가장 일반적인 인터페이스를 제공합니다. 안전 엔코더 또는 모터 피드백 시스템과 결합해서 사용하면 특히 효율적입니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    소프트웨어로 프로그래밍이 가능한 안전 제어기
    • 모듈식 하드웨어 플랫폼을 갖춘 안전 제어기
    • 시스템 플러그 내 구성 저장
    • Flexi Line을 이용한 안전한 제어 네트워킹
    • Flexi Loop를 이용한 안전한 직렬 연결
    • 확실한 구동장치 감시
    • 확실한 아날로그 값 감시
    • 누구나 허가 없이 사용할 수 있는 구성 소프트웨어 Flexi Soft Designer