연락처
피드백

건물 보안

자산을 보호하고, 정보를 관리합니다.

솔루션

물품 감시

빈 미술사 박물관에서 미술품을 보호하는 SICK의 LiDAR 센서

트레일러 보기

주위 보호

지능적 센서 기술로 더 큰 성과를

트레일러 보기
건물 보안
물품 감시
주위 보호

솔루션을 선택하십시오.

You will find the right applications here

검색결과 1 - 8/ 67

개관

자산을 보호하고, 정보를 관리합니다.

건물 보안은 부동산, 공공 건물, 중요 기반 시설, 산업 설비, 개인 주택이나 유가물을 손괴 행위, 절도, 테러, 침입 또는 탈옥으로부터 보호하는 것입니다. 이때 건물 자체에 대한 조치나 경비 인력을 이용한 보호는 한계에 부딪힐 때가 많습니다. 정지, 휴대 또는 이동 어플리케이션을 지원하는 SICK의 전자 보호 장치를 이용하면 그러한 한계를 극복할 수 있습니다. 반응 시간을 늘이기 위해 보안은 집중 방식으로 이루어집니다. 즉 주위 보호에서 시작해서 빌딩 외면 감시, 실내 공간 및 물품 감시로 이어집니다.

트렌드 & 뉴스

상트페테르부르크 철도 박물관에서 작동 중인 안전 레이저 스캐너 S300 Mini

상트페테르부르크의 철도 박물관에서는 SICK의 안전 레이저 스캐너 S300 Mini 두 대가 현대적인 멀티미디어 설비를 보호한다. 이로써 4.5m 높이의 비디오 벽이 전체 이동 경로에 걸쳐 1mm의 정확도로 약 22m 구간을 움직인다. 비상 상황이 발생하는 경우 S300 Mini 덕분에 비디오 벽이 안전하게 정지한다.

> 더 보기

유통 전 상품의 안전한 보관

미국으로 항공 화물을 발송하는 회사가 항공안전법에 따른 안전한 탁송자인 경우 상품을 무단 접근으로부터 보호해야 한다. 인증을 받지 않은 탁송자는 엑스레이로 상품을 검사해야 하며 여기에는 추가적인 비용과 시간이 소모된다. 또한 침입이나 조작은 회사에 막대한 손해를 입힐 수 있다. 그러면 배송 능력이 제한되고 고객과의 관계가 나빠질 것이다. 따라서 남부 바덴의 유통 센터에서는 SICK의 센서 시스템으로 작동하는 Siemens 울타리 및 정면 감시 시스템을 사용한다.

> 더 보기

도전 과제

감지 SICK의 센서는 모든 종류의 물체에 대해 존재 유무를 감지할 수 있게 만들어졌다. 건물 보안에서 일차적으로 중요한 사항은 사람을 감지하여 건물과 토지로의 무단 침입을 알아내는 것이다. 다양한 경보 시스템을 SICK의 센서와 간단하게 결합할 수 있다.
안전 확보

건물 보안 분야에서는 건물, 토지, 출입구 보호뿐 아니라 사람과 귀중품의 보호도 매우 중요하다. 따라서 SICK의 센서는 건물과 토지에서 침입과 탈주를 방지한다.

식별 출입 통제를 위해 SICK의 바코드 스캐너와 RFID 읽기 장치가 트랜스폰더를 확실하게 판독한다. 이로써 접근 권한을 가진 사람 또는 차량만 특정 건물이나 구역을 드나들 수 있다.
측정 감지한 사람의 체류 시간, 이동 방향, 이동 속도를 알아내기 위해 2D-LiDAR 센서의 레이저 데이터를 사용할 수 있다. 이 데이터로 카메라도 제어할 수 있다. 이로써 감시 모니터에서 출입 권한자를 도둑과 간단히 구별할 수 있다.

다운로드

위로