연락처
피드백

벨트 동작 감시

벨트는 고체 연료를 인수 구역에서 중간 창고로 운반하는 등 시멘트 공장의 모든 영역에서 자재를 운반합니다. 벨트가 오작동하면 심각한 지연이 일어나 막대한 비용 손실로 이어질 수 있습니다. 그러므로 모든 벨트가 잘 동작하는지, 제품의 적재와 적하, 포지셔닝이 올바로 진행되는지 감시해야 합니다. 이 과제는 인크리멘털 엔코더 DFS60과 결합한 레이저 체적 유량계 Bulkscan® LMS511로 해결됩니다. 이 엔코더가 벨트 속도 정보를 제공해준다면, 레이저 체적 유량계 Bulkscan® LMS511은 체적 유량과 적재 무게 중심, 적재 높이를 접촉과 마모 없이 파악합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    까다로운 어플리케이션을 위한, 프로그래밍 가능한 고분해능 엔코더
    • 얕은 설치 깊이
    • 최대 16비트 고해상도
    • 프로그래밍 가능(옵션): 출력 전압, 제로 펄스 위치, 제로 펄스 폭, 펄스 수, 계수 방향
    • 연결부: 케이블 연결부(방사형 또는 축형), M23 또는 M12 수 커넥터(축형 또는 방사형).
    • 전기 인터페이스: 5V & 24V TTL/RS-422, 24V HTL/push pull, 5V Sin/Cos 1Vss
    • 기계 인테페이스: 페이스 마운트 플랜지 또는 서보 플랜지, 블라인드 중공축 및 관통형 중공축
    • 원격 제로셋 가능
    비접촉식 체적 유량 측정... 정비 필요 없음
    • 대량 자재의 체적 유량 및 질량 유량의 효율적이고 저렴한 비접촉식 측정 방법
    • 각 해상도가 높은 레이저 펄스로 높은 해상도 가능
    • 멀티에코 펄스 평가를 통해 보장되는 높은 신뢰성
    • 대량 자재 중심점 결정을 위해 통합된 기능
    • 열악한 주변 조건에 적합한 고내성 구조
    • 히터 내장으로 낮은 온도에서도 측정 가능
    • 보호 등급 IP67의 콤팩트한 하우징
위로