초소형 센서 시스템을 이용한 감지

초소형 광전 센서 W2S-2는 강인한 하우징 디자인 덕분에 자재 절약형으로 구성된 납작한 그리퍼에 사용하기에 이상적인 솔루션입니다. 이 센서는 배터리 셀, 모듈, 팩의 하우징처럼 새까맣거나 반사가 심한 물체도 리플렉터 없이 확실하게 감지합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    초소형, 초강력
    • 배경 억제 기능을 갖춘 센서로 흑백 시프트가 거의 없음
    • 스위칭 거리가 길고 운영 예비력이 높은 PinPoint LED
    • 레이저와 유사한 광점이나 선형 광점이 선명하게 구분되므로 다양하게 사용 가능
    • V-Optics 센서로 투명한 대상이나 빛을 반사하는 대상 감지
    • 자동 시준 기능을 갖췄으며 광점이 명확한 광전 역반사 센서

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

자세히 알아보기