전극 코팅 두께 측정
전극 코팅의 균일성이 셀 품질을 결정합니다. 변위 센서는 건조 공정에서부터 코팅 두께를 마이크로미터 단위로 정확하게 측정합니다. 그래서 공정을 재빨리 조정할 수 있으며, 불량율은 최소화됩니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
각 차원을 고도로 정확하게 측정하기
- 24mm ... 26mm부터 300mm ... 700mm까지 다양한 측정 범위
- CMOS 수신 장치 덕분에 측정 시 표면 상태에 구애받지 않음
- 매우 높은 측정 정확도 및 측정 빈도
- 단 1개의 센서 헤드로 유리 두께 측정
- 다양한 광점 크기
- 최대 3개 센서의 계산 통합
- RS-422로 독립 사용 가능
성능이 뛰어난 프로페셔널 측정기
- 최대 80kHz에 이르는 측정 빈도
- 센서 헤드에 바로 내장된, TCP/IP 프로토콜을 이용하는 Ethernet 인터페이스
- 파라미터화를 위한 웹 서버 인터페이스
- 혁신적 평가 알고리즘
- 포지셔닝 과제에 적격인 최고의 반복 정확도
- 미세한 홈이나 구멍의 감지 및 측정
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.