배터리 셀을 쌓아 올릴 때 이매 감지
전극판과 격판의 스택은 배터리 셀 생산에서 매우 중요합니다. 점착력 때문에 동일한 판을 여러 개 동시에 수용하면 이는 셀 결함으로 이어집니다. 유도감응형 멀티태스크 센서 IDF는 서로 잇닿아 걸려 있는 전극을 확실하게 감지하여 불량품을 최소화해줍니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
이중 필름을 쉽고 확실하게 식별함
- 디자인: M8 및 M12
- 금속화된 이중 필름의 식별
- 전기 사양: DC, 4선 케이블
- 온도 범위: –25°C ... +70°C
- 보호 등급: IP68
- 그리퍼 위치에 상관없는 감지
- 케이블 또는 IO-Link를 통한 티치인
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.