용접 라인 최적화
자동화된 용접 공정에서 거리 센서 OD1000은 부품 등과 같은 물체와의 거리를 측정하여 채득한 데이터를 로봇 컨트롤러에 직접 전달합니다. 이 데이터를 바탕으로 로봇은 용접 라인을 최적화할 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
먼 거리 정밀 측정을 위한 솔루션
- 최대 1m에 이르는 넓은 측정 범위
- OLED 디스플레이 또는 설정 소프트웨어 SOPAS로 간단하게 설정 가능
- 외장 증폭 장치가 필요 없는 독립형 기기
- 고내성 금속 하우징
- IO-Link를 이용해서 조정 가능한 아날로그 출력(mA/V)과 Push-Pull 디지털 출력
- 색상이나 표면 특성에 무관하게 정밀한 측정
- 다양한 마운팅 방법
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.