전면 렌즈 장착 시 로봇 가이드

로봇은 턴테이블에서 앞유리를 집습니다. 이때 네 개의 소형 광전 센서 W12가 그리퍼 위치를 정확히 지정하여 유리창이 장력 없이 정확하게 집히도록 합니다. 이어서 로봇은 차체 앞유리 컷아웃을 지나 장착 위치 근처로 이동합니다. 단거리 (변위) 센서 OD가 정확한 차체 거리를 파악할 때까지 로봇은 장착 지점 위에서 그리퍼 암을 움직입니다. 그리고 유리창을 정확히 장착합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    가벼운 센서, 정밀한 측정
    • 콤팩트하고 안정적인 하우징
    • 독립적으로 또는 OD Mini 평가 장치와 함께 사용 가능
    • 장치 디스플레이 및 LED가 현재 상태를 시각화
    • 다양한 인터페이스 제공
    • 디스플레이 또는 외부 티치인 입력부로 간편하게 학습 가능
    • Μm 단위의 정밀하고 신속한 측정을 위한 CMOS 수신 장치
    • 다양한 측정 범위: 10mm부터 250mm까지 측정 가능
  • 다음 제품을 사용할 수 있습니다.
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 175 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 40 mm ... 200 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 175 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 5 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 175 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 175 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 175 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 175 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 티치인 버튼
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 175 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 티치인 버튼
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 500 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 500 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 500 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 티치인 버튼
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 500 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 500 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 티치인 버튼
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 스위칭 거리 사전 설정됨, 흰색 대상 기준 200mm
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 5 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 5 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: M12 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 270 mm
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 티치인 버튼
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 티치인 버튼
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: M12 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 270 mm
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 티치인 버튼
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 175 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 케이블, 티치인 버튼
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (시간 측정 + 디바운싱), 효율적 통신, Smart Task
    일러두기: 센서에 특수한 스마트 태스크 기능이 탑재되어 있습니다. 이에 관한 자세한 정보는 “기술 데이터”에 있습니다. 순수 물체 감지를 위해 센서를 제한적으로만 사용할 수 있습니다.
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 케이블, 티치인 버튼
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (타임스탬프 + 디바운싱), 효율적 통신, Smart Task
    일러두기: 타임스탬프 기능은 B&R의 IO-Link 마스터(모델 X20(c)DS438A)와만 사용할 수 있음
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 케이블, 티치인 버튼
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (계수기 + 디바운싱), Smart Task, 효율적 통신
    일러두기: 센서에 특수한 스마트 태스크 기능이 탑재되어 있습니다. 이에 관한 자세한 정보는 “기술 데이터”에 있습니다. 순수 물체 감지를 위해 센서를 제한적으로만 사용할 수 있습니다.
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 케이블, 티치인 버튼
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (기본 논리), 효율적 통신, Smart Task
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 80 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 최대 80mm 스위칭 거리, 실 감지
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 600 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 600 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 600 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 3 m
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 600 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 3 m
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 600 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 600 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 티치인 버튼
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 600 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 600 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 티치인 버튼
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 50 mm ... 100 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 최소 감지 물체: Ø 0.4mm, 스위칭 거리 사전 설정: 55mm
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 50 mm ... 800 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 스위칭 거리 700mm +/- 100mm까지 제한, 스위칭 거리 사전 설정: 200mm
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 15 mm ... 340 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: M12 수 커넥터, 4핀, A코드, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 없음
    • 특이 사항: 반사율 90% 목표물에 대해 스위칭 거리를 300mm로 사전 설정, 진동식 위칭 출력, 10Hz
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 500 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 50 mm ... 100 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 최대 40mm 불감 영역, 스위칭 거리 사전 설정: 55mm
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 700 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 스위칭 거리 700mm +/- 100mm까지 제한, 스위칭 거리 사전 설정: 200mm
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 350 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 5핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: Health output, 스위칭 주파수 1500Hz
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 30 mm ... 500 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: M12 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 선형 광점
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 150 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: AMP 커넥터 포함 케이블, 0.32 m
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 없음
    • 특이 사항: 스위칭 거리 사전 설정됨: 150mm
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 20 mm ... 600 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: AMP 커넥터 포함 케이블 4m, 스위칭 거리 사전 설정됨: 150mm
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 7 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 7 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 15 mm ... 310 mm
    • 센서 원리: 광센서
    • 연결 방식: M12 수 커넥터, 4핀, A코드, 2 m
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 없음
    • 특이 사항: 반사율 90% 목표물에 대해 스위칭 거리를 300mm로 사전 설정, 진동식 위칭 출력, 10Hz
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 7 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 7 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 3 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 7 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 7 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 3 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 2 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 2 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 7 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 2 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 2 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 2 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0.15 m ... 10 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 티치인 버튼
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 7 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 편광필터 미포함
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 7 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 편광필터 미포함
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 7 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 편광필터 미포함
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 2 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 편광필터 미포함
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 7 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 편광필터 미포함
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 2 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 편광필터 미포함
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 2 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 편광필터 미포함
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 2 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 편광필터 미포함
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 5 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 케이블, 티치인 버튼
    • Smart Sensor: 효율적 통신, Enhanced Sensing (시간 측정 + 디바운싱), 진단, Smart Task
    일러두기: 센서에 특수한 스마트 태스크 기능이 탑재되어 있습니다. 이에 관한 자세한 정보는 “기술 데이터”에 있습니다. 순수 물체 감지를 위해 센서를 제한적으로만 사용할 수 있습니다.
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 5 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 케이블, 티치인 버튼
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (기본 논리), 효율적 통신, Smart Task, 진단
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 7 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 5 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 케이블, 티치인 버튼
    • Smart Sensor: 효율적 통신, 진단, Enhanced Sensing (계수기 + 디바운싱), Smart Task
    일러두기: 센서에 특수한 스마트 태스크 기능이 탑재되어 있습니다. 이에 관한 자세한 정보는 “기술 데이터”에 있습니다. 순수 물체 감지를 위해 센서를 제한적으로만 사용할 수 있습니다.
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 20 m
    • 센서 원리: 투과형 빔 광전 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 20 m
    • 센서 원리: 투과형 빔 광전 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 5 m
    • 센서 원리: 광전 역반사 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 케이블, 티치인 버튼
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (타임스탬프 + 디바운싱), 효율적 통신, Smart Task, 진단
    일러두기: 타임스탬프 기능은 B&R의 IO-Link 마스터(모델 X20(c)DS438A)와만 사용할 수 있음
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 20 m
    • 센서 원리: 투과형 빔 광전 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 20 m
    • 센서 원리: 투과형 빔 광전 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 20 m
    • 센서 원리: 투과형 빔 광전 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 케이블
    • Smart Sensor: 효율적 통신, Enhanced Sensing (기본 논리), 진단, Smart Task
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 20 m
    • 센서 원리: 투과형 빔 광전 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 케이블
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (시간 측정 + 디바운싱), 효율적 통신, 진단, Smart Task
    일러두기: 센서에 특수한 스마트 태스크 기능이 탑재되어 있습니다. 이에 관한 자세한 정보는 “기술 데이터”에 있습니다. 순수 물체 감지를 위해 센서를 제한적으로만 사용할 수 있습니다.
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 20 m
    • 센서 원리: 투과형 빔 광전 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 케이블
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (타임스탬프 + 디바운싱), 진단, 효율적 통신, Smart Task
    일러두기: 타임스탬프 기능은 B&R의 IO-Link 마스터(모델 X20(c)DS438A)와만 사용할 수 있음
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 20 m
    • 센서 원리: 투과형 빔 광전 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 케이블
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (계수기 + 디바운싱), 효율적 통신, 진단, Smart Task
    일러두기: 센서에 특수한 스마트 태스크 기능이 탑재되어 있습니다. 이에 관한 자세한 정보는 “기술 데이터”에 있습니다. 순수 물체 감지를 위해 센서를 제한적으로만 사용할 수 있습니다.
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 20 m
    • 센서 원리: 투과형 빔 광전 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 20 m
    • 센서 원리: 투과형 빔 광전 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 알람 출력
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 1.7 m
    • 센서 원리: 투과형 빔 광전 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 가시 적색광
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 내부 장착 슬롯 가로막 2mm
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 5 m
    • 센서 원리: 투과형 빔 광전 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 20 m
    • 센서 원리: 투과형 빔 광전 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 20 m
    • 센서 원리: 투과형 빔 광전 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 포텐셔미터
    • 특이 사항: 알람 출력
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 20 m
    • 센서 원리: 투과형 빔 광전 센서
    • 연결 방식: 케이블, 4선, 2 m
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
    광전 센서
    W12
    • 장치 유형: 광전 센서
    • 최대 스위칭 거리: 0 m ... 5 m
    • 센서 원리: 투과형 빔 광전 센서
    • 연결 방식: 수 커넥터 M12, 4핀
    • 빛의 유형: 적외선
    • 설정: 포텐셔미터
    상세
    지금 비교하기
Robotics image
Robotics image

눈높이 협력

해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기