전동식 오버헤드 컨베이어의 선형 포지셔닝

선형 측정 센서 OLM200을 이용하면 각 오버헤드 컨베이어의 위치를 매우 정확하게 지연 없이 지정할 수 있습니다. 이 센서는 대상 바코드에서 초당 10m 속도로 오버헤드 컨베이어 위치를 계산해 낼 수 있습니다. 가동부가 전혀 없으며 견고한 금속 하우징으로 구성되어 센서의 활용도가 높고 수명이 깁니다. PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP, CANopen, SSI, RS-485 같은 다양한 필드 버스를 위한 다수의 변형 모델이 있습니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    필드 버스로 포지셔닝의 길을 제시합니다.
    • 고정밀 카메라 기반 바코드 포지셔닝 시스템
    • 최대 10m/s에 이르는 이송 속도 실현 가능
    • 카메라 기술을 적용해 마모가 없으며 정비가 필요 없음
    • 0.1mm까지 분해능 조정 가능
    • 필드 버스 인터페이스를 이용한 위치 및 속도 출력과 고장 예방 알림
    • –30°C부터 +60°C까지의 넓은 작동 온도 범위