로봇 가이드를 위한 정확한 거리 측정
대시보드 장착 시 변위 센서 OD Value가 로봇 위치를 정확히 지정합니다. 센서의 간단한 학습으로 비용을 절감하며 신속하게 커미셔닝을 수행할 수 있습니다. 콤팩트한 독립형 디자인으로 공간을 절약하고 케이블 연결 비용을 절감할 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
그야말로 정확한 측정
- 26mm ... 34mm부터 100mm ... 500mm까지 다양한 측정 범위
- CMOS 수신 장치 덕분에 측정이 매우 정밀하고 측정 시 표면 상태에 구애받지 않음
- 간편한 LED 기반 조작 및 학습 컨셉
- 다양한 표준 인터페이스를 갖춘 다채로운 제품 모델
- 초소형 대상을 정밀하게 측정하는 레이저 기술
- 콤팩트한 독립형 장치
- 뛰어난 가격 대비 성능비
눈높이 협력
해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.