고속 3D 점검

인쇄회로기판에 적용된 명시된 양의 납땜 페이스트를 고해상도로 대량 처리하며 점검합니다. 3D 카메라 Ranger는 90cm²/s의 속도에서 5μm의 Z축 분해능을 제공합니다. SICK의 3D 점검 솔루션은 빠른 생산 속도를 지원합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    진보한 산업 솔루션을 위한 고속 3D 측정 및 MultiScan
    • 높은 속도와 품질을 보여 주는 고속 3D 측정
    • 3D 형태, 콘트라스트, 색상, 산란, 이 모든 것을 동시에 측정하는 MultiScan 기능
    • 3D에서 센서 분해능 최대 1,536픽셀, 그레이 스케일 및 컬러에서는 3,072픽셀
    • 구성과 작동 거리, 시야에서 유연성 큼
    • 기계 내부 3D 교정
    • Gigabit Ethernet 인터페이스 및 CameraLink 인터페이스