2D 접착 비드 검사

접착제 도포에서부터 접착제 양과 기포 점검에 이르기까지 접착제 비드의 인라인 품질 검사는 접착 공정의 주요 과제 중 하나입니다. Profiler2를 이용하여 까다로운 2D 윤곽 검사를 확실하게 실시할 수 있습니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    선은 점보다 많은 것을 알려 줍니다.
    • 단 1개의 레이저 라인으로 복잡한 프로파일 측정
    • 영역 네 곳까지 동시에 분석
    • 열 가지가 넘는 측정 기능 탑재(예: 높이, 폭, 기울기)
    • 센서 헤드와 평가 장치를 장치 한 대에 통합
    • 소프트웨어 또는 조작부가 포함된 내장 디스플레이를 이용한 커미셔닝
    • 고급 CMOS 수신 장치
    작은 하우징에서 발휘되는 뛰어난 3D 성능
    • 월등한 3D 성능을 보여주는 ROCC 기술이 탑재된 SICK의 CMOS 센서
    • 처리 속도 최대 15.4gigapixel/s.
    • 풀 포맷의 7kHz로 제공되는 3D 프로필
    • 센서 해상도 최대 2,560px x 832px
    • GigE 비전 및 GenlCam 준수
    • 한 대의 장치로 3D, 반사 및 산란광 측정 가능
    • 산업용 하우징, 보호 등급 IP65/67(옵션)