연락처
피드백

SICK 레이저 측정 센서가 항공 수하물 적재 로봇을 제어합니다.

개요

레이저 측정 센서가 항공 수하물 적재 로봇을 제어해서 ULD 적재를 최적화하고 ULD를 경제적으로 적재합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    대형 물체나 까다로운 물체의 치수 측정 및 위치 결정
    • 측정 정확도: 최대 20mm x 20mm x 20mm
    • 물체 크기: 최대 2,600mm x 2,000mm x 3,000mm
    • 컨베이어 벨트 속도: 최대 3.0m/s
    • 중복 시스템 구조(옵션)
    • MTTR: 하드웨어 기반의 매개변수 클로닝 덕분에 10분 이하
    • 중앙 제어 장치 덕분에 간단한 시스템 확장
    먼 거리에서도 확실하고 정밀함
    • 측정 범위가 최대 80m에 이르는 뛰어난 성능의 효율적 2D-LiDAR 센서
    • 멀티 에코 기술이 적용되어 기상 조건이 나빠도 탁월한 성능 발휘
    • 보호 등급이 최대 IP 67인 콤팩트한 하우징, 그리고 옥외 장치에는 히터 장착
    • 낮은 소비 전력
    • 신속한 신호 처리
    • 다수 입력부 및 출력부
    • 다수 센서 동기화 가능
위로