유도감응형 근접 센서
IMI

까다로운 애플리케이션에 사용하기에 적합한 고내성 풀메탈 센서

혜택

  • 폐쇄형 스테인리스 스틸 하우징과 오일, 냉각 윤활유, 세제에 대한 내성으로 매우 긴 서비스 수명
  • 안정적인 공정과 높은 시스템 처리량을 위한 큰 스위칭 거리와 IO-Link
  • 시각적 조정 표시기와 셀프 로킹 너트가 있어 신속하고 간단한 설치 가능
  • 폭넓은 제품 포트폴리오로 애플리케이션 솔루션을 최적의 비용으로 유연하게 실현 가능
  • 고객별 특수 버전의 간단한 구현

개요

까다로운 애플리케이션에 사용하기에 적합한 고내성 풀메탈 센서

감지면이 플라스틱 소재인 기존 근접 센서와 비교해 유도감응형 근접 센서 IMI는 완전히 스테인리스 스틸로 제작된 폐쇄형 하우징을 갖췄습니다. 이러한 특수성 때문에 IMI는 예를 들어 충격, 빠른 온도 변화, 부식성 매체를 사용한 일상적 청소, 냉각 윤활유의 영향 등 기계적, 화학적 부하가 있는 까다로운 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다. 뿐만 아니라 IMI는 큰 스위칭 거리와 IO-Link 통신을 제공합니다. 이로써 공정 안정성과 높은 시스템 처리량이 보장되며 애플리케이션 솔루션을 최적의 비용으로 유연하게 실현할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 디자인: M8 ~ M30까지
  • 큰 스위칭 거리: 2mm ~ 40mm
  • 보호 등급: IP68, IP69K
  • 온도 범위: –25°C ~ +85°C
  • 고내성 또는 식품용 하우징 선택 가능, 완전히 스테인리스 스틸로 제작
  • IO-Link 및 시각적 조정 표시기
  • 오일, 냉각 윤활유, 세제에 대한 내성

혜택

매우 긴 서비스 수명

유도감응형 근접 센서 IMI의 하우징은 감지면을 포함하여 전체가 고력강 소재이며 센서의 보호 등급은 IP68 또는 IP69K입니다. 이 안정적인 밀폐형 센서는 매우 까다로운 애플리케이션을 위한 굉장히 견고한 솔루션입니다. 이로써 다운타임이 줄어들고 매우 긴 서비스 수명이 보장됩니다.
폐쇄형 스테인리스 스틸 하우징
브러시로 청소 가능
예를 들어 충격 등 기계적 부하에 끄떡없음

폐쇄형 하우징 덕분에 매우 까다로운 애플리케이션을 위한 견고한 솔루션

안정적인 공정과 높은 시스템 처리량을 위한 큰 스위칭 거리와 IO-Link

스위칭 거리가 커질수록 운영 예비력이 증가합니다. 운영 예비력은 안정적인 공정과 높은 시스템 처리량을 뜻합니다. IMI는 표준 요건과 비교하여 2~3배 더 큰 스위칭 거리를 제공합니다. 이러한 스위칭 거리 덕분에 공정에서 최대 성능이 보장됩니다. 뿐만 아니라 IMI에는 IO-Link가 적용되었습니다. 센서가 실제 작동 상태를 파악하여 공정 제어 장치에 자동으로 데이터를 공급합니다. 즉 투명성이 최하단 필드 수준까지 구현되어 설비가 정지하지 않습니다.
최하단 필드 수준까지 구현되는 투명성
최대 40mm에 달하는 3배의 스위칭 거리를 가진 유도감응형 근접 센서 IMI는 큰 운영 예비력을 제공합니다.

큰 스위칭 거리와 IO-Link 덕분에 안정적인 공정과 높은 시스템 처리량

신속하고 간단한 설치

IMI는 매우 신속하고 간단하게 설치할 수 있으므로 귀중한 시간이 절약됩니다. 함께 제공되는 셀프 로킹 너트 덕분에 마운팅이 용이하며 센서가 오래도록 잘 고정됩니다. IMI에는 이른바 시각적 조정 표시기가 있습니다. LED가 깜박이는 상태에서 계속 켜진 상태로 변하면 확실한 스위칭 거리에 도달했다는 뜻입니다. 그러면 모든 온도 범위에서 대상물을 확실히 감지할 수 있습니다. 명확하고 체계적인 모델명이 센서에 오래도록 잘 보이도록 부착되어 있습니다.
시각적 조정 표시기: LED를 보고 확실한 스위칭 거리에 도달했음을 알 수 있음
셀프 로킹 스테인리스 스틸 너트가 공급 범위에 포함
오래도록 잘 보이는 레이저 마킹

IMI 센서는 시각적 조정 표시기와 셀프 로킹 너트 덕분에 설치가 신속하고 간단합니다.

유연하고 경제적인 어플리케이션 솔루션

풀메탈 센서는 특히 공작기계와 약학, 식품, 음료 산업에서 사용하기에 적합합니다. IMI는 공작기계 분야의 애플리케이션을 위한 고내성 V2A 스테인리스 스틸 하우징 그리고 위생 및 세척 분야의 애플리케이션을 위한 식품에 무해한 V4A 스테인리스 스틸 하우징, 이렇게 여러 가지 스테인리스 스틸 사양을 제공합니다. 이 풀메탈 센서의 포트폴리오로 어플리케이션을 유연하고 경제적으로 해결할 수 있습니다. 어플리케이션에 적합한 센서를 찾지 못하셨다고요? SICK는 고객의 특수한 요구사항에 정확히 맞는 솔루션을 제공해 드립니다.

공작기계와 약학, 식품, 음료 산업의 어플리케이션을 위해 세세한 부분까지 최적화되었습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    디자인원통형 스레드 설계
    나사산 사이즈

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1.5

    직경Ø 8 mm ... Ø 30 mm
    스위칭 거리 Sn2 mm ... 40 mm
    하우징 재질스테인리스 스틸 V2A / 스테인리스 스틸(V4A)
    보호 등급IP68, IP69K
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드