유도감응형 근접 센서
IME

산업 환경에 사용하기에 적합한 경제적인 표준

혜택

  • 강인한 디자인으로 높은 기계 가용성
  • 낮은 구입 비용에 따른 높은 경제성
  • 폭넓은 표준 포트폴리오로 넓은 선택 폭
  • 정밀한 스위칭 반응으로 높은 포지셔닝 정확도 가능

개요

산업 환경에 사용하기에 적합한 경제적인 표준

정밀성, 최대 가용성, 긴 서비스 수명은 유도감응형 센서에 요구되는 가장 중요한 기준입니다. 유도감응형 센서 IMF는 미세 공간 속 하이테크입니다. 내장형 ASIC 칩으로 제조 공정 완료 후 디지털 조정이 가능합니다. ASIC에 설정값을 저장하고 있어서 스위칭 지점이 정확하고 매우 뛰어난 값 재생력이 보장됩니다. 전체 공정 회분에 걸쳐 정확한 스위칭 지점과 동일 값 재생이 가능합니다. 하우징 내부에 "핫멜트 그라우팅" 처리가 되어 있어서 충격과 진동에도 끄떡없습니다. 이것이 사용자에게 가져다 주는 결과는 높은 기계 포지셔닝 정확도와 신뢰성 있는 센서 작동입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 디자인: M8에서 M30까지
  • 늘어난 스위칭 거리: 1.5~38mm
  • 전기 사양: DC 3/4선식 및 DC 2선식
  • 보호 등급: IP 67
  • 온도 범위: –25°C ~ 75°C
  • 니켈 도금 황동 하우징, 플라스틱 감지면

 

Discover our inductive safety switches for safety-related applications up to PL d

IME2S

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    디자인원통형 스레드 설계
    나사산 사이즈

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1.5

    직경Ø 8 mm ... Ø 30 mm
    스위칭 거리 Sn1 mm ... 38 mm
    하우징 재질황동 / 스테인리스 스틸 V2A
    보호 등급

    IP67

    IP65

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드