유도감응형 근접 센서
IMB

거친 주변 조건에서 사용하기에 적합한 고내성 표준

혜택

  • 필수 센서 버전 개수가 줄어서 제품 선택은 단순해졌지만 애플리케이션은 다양해진 센서
  • 첨단 SICK-ASIC 기술을 적용하여 향상된 고정밀 스위칭 거리로 안정적 공정 가능
  • 길어진 센서 서비스 수명으로 거친 작업 조건에서도 줄어드는 기계 작동 정지 시간
  • 시각적 조정 표시기와 셀프 로킹 너트가 있어 신속하고 간단한 설치 가능
  • IO-Link를 통해 큰 유연성과 다양한 통신 방법 가능
  • 표준 포트폴리오 내에서 간단하게 구현 가능한 고객 맞춤형 버전

개요

거친 주변 조건에서 사용하기에 적합한 고내성 표준

유도감응형 근접 센서 IMB는 냉각 윤활유와 접촉하거나 실외 사용 등 거친 조건에서 사용할 때 신뢰할 수 있는 제품입니다. SICK-ASIC 기술로 스위칭 거리 정밀도가 높아진 IMB는 신뢰성 있고 안정적인 공정을 보장합니다. IMB는 제원 한계 범위가 넓기 때문에 지금까지 특수 장치가 필요했던 곳에서도 사용할 수 있습니다. 이는 제품 선택과 창고 보관 차원에서 이점이 됩니다. 시각적 조정 표시기와 셀프 로킹 너트가 있어 커미셔닝 시간을 절약하고 고장을 줄일 수 있습니다. IO-Link를 통한 커뮤니케이션이 가능해서 자동화 기술 분야에서 유연성과 기능성이 제고됩니다. 폭넓은 표준 모델 포트폴리오를 기반으로 특수 장치도 신속하고 간단하게 구현할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 디자인: M8에서 M30까지
  • 늘어난 스위칭 거리: 2mm ~ 20mm
  • 전기 사양: DC 3/4선식 및 DC 2선식
  • 보호 등급: IP 68, IP 69K
  • 온도 범위: –40°C부터 +100°C까지
  • 감지면은 플라스틱(LCP)으로 이루어진 강인한 스테인리스 스틸 하우징
  • 시각적 조정 표시기, IO-Link-ready
  • 오일 및 냉각 윤활유에 대한 내성, 실외 사용에 적합

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    디자인원통형 스레드 설계
    나사산 사이즈

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1.5

    직경Ø 8 mm ... Ø 30 mm
    스위칭 거리 Sn1.5 mm ... 20 mm
    하우징 재질스테인리스 스틸 V2A
    보호 등급IP68 / IP69K / IP67
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드