혜택

감지가 확실하고 성능이 좋은 강인한 센서 SICK 유도감응형 근접 센서

폭넓은 선택
소형과 대형, 원통형과 직육면체형을 아우르며 폭넓은 유도감응형 근접 센서 포트폴리오를 갖춘 SICK는 어떤 애플리케이션에도 적합한 센서를 제공합니다. 스테인리스 스틸, VISTAL®, 금속, 플라스틱 또는 PTFE 코팅 등 다양한 소재와 디자인을 선택하십시오. 전기 사양과 커넥터 또한 산업 환경에서 통용되는 다양한 이형으로 제공됩니다. 적합한 센서가 없는 경우 SICK는 특수한 고객 요구에도 완벽히 대응하면서 신속하고 간단하게 맞춤형 센서 솔루션을 제공합니다.

모든 사용 조건에서 확실한 감지
어떤 거친 사용 조건도 문제없습니다. SICK의 유도감응형 근접 센서는 항상 확실하게 작동합니다. 이 센서는 열악하기 그지없는 조건에서도 확실한 감지 결과를 제공합니다. 초고내성 디자인 덕분에 센서가 충격이나 진동으로 인한 높은 기계적 부하에도 끄떡없으며 전자파에도 영향을 받지 않습니다. 먼지, 오염, 극단적인 온도나 온도 변동, 습한 환경 또는 세제 같은 화학물질과의 접촉도 문제없습니다. SICK의 센서는 믿을 수 있습니다.

정밀하고, 성능이 뛰어나며, 통신이 잘 이루어집니다
최신 SICK ASIC 기술 덕분에 공정 결함은 옛말이 되었습니다. 이 기술이 적용된 센서는 이전의 어떤 센서보다 뛰어난 성능을 발휘합니다. 스위칭 거리가 1배든 최대 4배든 상관없이 SICK의 유도감응형 근접 센서는 최고의 정밀성으로 확실하고 믿음직하게 감지 작업을 수행합니다. SICK는 또한 매일 미래를 향해 나아갑니다. 확장된 진단 옵션과 IO-Link 1.1 통신은 센서를 인더스트리 4.0의 데이터 공급자로 만들어줍니다. 지능적인 센서 시스템 덕분에, 지금까지 제어기에서 처리하던 복잡한 과제를 센서에서 직접 간단하게 해결할 수 있습니다. 따라서 예측 정비가 쉬워지고 기계 다운타임이 줄어듭니다.