이미지 기반 코드 리더
Lector61x

미니어처 코드와 그 외 많은 과제를 처리하기 위한 소형 코드 리더

혜택

  • 유연하게 사용 가능: 소형 디자인, 가변적인 판독 거리, 다양한 소재 색상에서 코드 판독
  • 생산성 제고: 코드 품질이 나쁘거나 표면에 광택이 있는 경우에도 코드 판독 가능
  • 경제적인 커미셔닝: 순식간에 이루어지는 스냅인 마운팅과 자동 설정
  • 산업 트렌드에 발맞춤: 작은 구성품의 미니코드를 판독하기 위해 루페 효과를 갖춘 내장 렌즈, 거리 측정 기능 탑재
  • 액체 렌즈가 적용된 장치 이형의 경우 자동 초점 조정: 간편한 설치, 더 큰 피사계 심도, 더 긴 제품 서비스 수명

개요

미니어처 코드와 그 외 많은 과제를 처리하기 위한 소형 코드 리더

Lector61x는 Lector® 시리즈의 이미지 기반 코드 리더 중 가장 작습니다. 이 제품은 1D, 2D 및 다층형 코드를 감지하는 데 사용되며, 초소형 코드를 판독할 때 표면 특성이나 색상에 관계없이 탁월한 판독 능력을 보입니다. 케이블 일체형 하우징을 갖춰 설치 공간이 제한된 생산 라인에서 이상적인 코드 리더입니다. 가변적인 무단계 초점 위치를 수동으로 또는 액체 렌즈 기술을 통해 자동으로 설정 가능하므로 짧은 판독 거리와 먼 판독 거리에서 모두 사용할 수 있습니다. 스냅인 마운팅 방식 덕분에 저렴하고 빠른 설치가 가능합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 뛰어난 성능의 DPM 코드 리더
  • 콤팩트한 구조
  • 순식간에 이루어지는 스냅인 마운팅
  • 초점 위치를 수동으로 또는 액체 렌즈 기술을 통해 자동으로 설정 가능
  • 제어 가능한 다색 조명 및 옵션 편광필터
  • 초소형 코드를 포착하기 위한 루페 효과
  • 간단한 자동 셋업
  • 레이저 거리 측정 기능(ToF) 탑재

혜택

아주 세세한 부분까지 최적화된 확실한 판독 기술

공간 절약형 포맷

Lector61x는 초소형 이미지 기반 코드 리더이며 최소한의 공간에 설치할 수 있습니다.

유연한 마운팅

유연한 케이블 가이드를 갖춘 플러그 유닛 덕분에 Lector61x는 예를 들어 전자 산업에서 조립 기계의 아주 제한된 설치 공간에도 맞습니다.

루페 효과 통합

Lector61x는 50mm~300mm의 넓은 판독 범위와 루페 효과가 있는 특수한 렌즈 디자인을 제공합니다. 이로써 이 제품은 매우 다방면으로 사용 가능하며 1mm 이하 크기의 마이크로 코드도 판독합니다.

공간은 아끼지만 성능은 아낌없이 제공합니다. Lector61x는 유연한 케이블 가이드를 갖춘 플러그 유닛을 포함한 콤팩트한 디자인과 특수한 렌즈 디자인 덕분에 설치 공간이 협소한 생산 라인에서 다방면으로 사용할 수 있습니다.

간단하게 클릭하고 조정하고 설정

순식간에 마운팅 스냅인 브래킷 덕분에 저렴한 비용으로 순식간에 장치를 마운팅할 수 있습니다. 편광필터 같은 추가 광학 액세서리를 별도 공구 없이 매우 간단하게 부착할 수 있습니다. 통합된 위치 센서는 Lector61x를 정렬할 때 시간을 추가로 절약해주고 부담을 더욱 덜어줍니다.
항상 초점 맞춤 이 제품 라인에는 두 가지 초점 이형이 있습니다. 초점을 수동으로 설정 가능한 이형은 50mm와 300mm 사이에서 초점을 무단계로 설정할 수 있습니다. 이미지가 선명해지는 즉시 내장 거리 센서가 피드백을 보냅니다. 리퀴드 렌즈 이형의 경우 초점 설정이 더욱 간편하며 물체와 물체 사이에서 전자동으로 이루어집니다.
똑똑한 매개변수 설정 설정 도우미가 사용자에게 매개변수 설정을 신속하고 이해하기 쉽게 안내합니다. Lector61x는 자동으로 조정됩니다. 매개변수 자동 전환 덕분에 변화하는 판독 조건에 완벽히 대응하며 이로써 더 높은 판독률을 보장합니다.

매우 짧은 시간 안에 사용 준비 완료: Lector61x는 순식간에 마운팅 가능하고 셋업이 간단하며 구성이 자동으로 이루어지므로 부담을 덜어주고 시간과 비용을 절약해줍니다.

모든 과제를 위해 제작됨

작은 콘트라스트도 좋아함 강력한 성능의 DPM 디코더 덕분에 Lector61x는 콘트라스트 및/또는 왜곡이 적은 DPM 코드도 확실하게 판독합니다.
작은 것도 좋아함 루페 효과가 있는 특수 렌즈가 통합된 Lector61x는 1D 코드의 경우 셀 사이즈 0.02mm까지, 2D 코드의 경우 셀 사이즈 0.04mm까지 초소형 마이크로 코드를 판독하는 데도 적합합니다.
모든 색상을 사랑함 Lector61x는 조명색을 조정 가능한 올인원 조명 컨셉으로 다양한 표면 색상과 특성을 거뜬히 처리합니다.

작고, 빠르고, 만능: Lector61x는 매우 다양한 요건에 개별적으로 맞출 수 있고 열악한 조건에서도 확실한 결과를 제공하며 이로써 생산성 제고를 돕습니다.

4Dpro – 고객이 필요로 하는 바로 그 유연성

SICK가 제공하는 식별 및 비전 솔루션은 센서 제조사에서 직접 개발하고 생산하며, 폭넓은 포트폴리오를 갖췄습니다. 오늘 어떤 솔루션을 결정하더라도 4Dpro 컨셉만 있다면 미래에도 유연성을 유지할 수 있습니다. 모든 4Dpro 센서는 상호 호환과 교체가 가능합니다. 통일적인 연결 기술, 통일적인 사용자 인터페이스, 통일적인 액세서리 컨셉. SICK는 이 유례없는 조합을 4Dpro라고 부릅니다.
통일적인 연결 기술 모든 4Dpro 센서에는 동일한 모듈식 연결 기술이 적용되었습니다. 그래서 유연한 연결이 가능하여 높은 프로세스 안전성이 보장됩니다. 고객에게는 주문이 간소화되고 통합 부담이 줄어든다는 2가지 이점이 있습니다.
통일적인 사용자 인터페이스 모든 4Dpro 센서에는 여러 장치를 아우르는 SICK 구성 소프트웨어가 사용됩니다. 그래서 어떤 기술에든 신속하게 편입할 수 있습니다. 데이터는 각기 원하는 포맷으로 컨트롤러에 전달되며, 4Dpro 센서의 입출력을 이벤트 모니터에서 신속하게 분석할 수 있습니다.

한 식별 기술에서 다른 식별 기술로 전환할 때도 투자 안정성, 간단한 커미셔닝, 적은 교육 부담, 신속하고 유연한 교체 보장.

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    초점티치 자동 초점(액체 렌즈) / 설정가능한 초점(수동)
    센서 분해능

    1,280 px x 960 px

    640 px x 480 px

    스캔 주파수40 Hz
    판독 간격50 mm ... 300 mm
    보호 등급IP65 / IP54
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    직렬✔ , RS-232
    CAN
    CANopen
    무게165 g
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드