RFID
RFU63x

똑똑하고 간편한 통합

혜택

  • 저렴하게 감지 범위를 확장하기 위한 외부 안테나
  • SOPAS ET 또는 통합 웹서버를 통해 간편하게 구성할 수 있어 시간과 커미셔닝 비용이 절약됨
  • SICK AppSpace를 통해 개별 소프트웨어 솔루션으로 프로그래밍할 경우 최대의 유연성 확보
  • 신뢰성 높은 동작을 보장하는 안정적인 디자인 - 까다로운 산업 환경에서도 사용 가능
  • 장치의 지능적인 프로세스 로직을 통해 제어장치의 프로그래밍에 드는 시간과 비용이 적음

개요

똑똑하고 간편한 통합

SICK의 RFU63x는 신세대 산업용 UHF RFID 쓰기/읽기 장치의 첫 번째 제품입니다. 지능형 프로세스 논리 덕분에 RFU63x는 생산, 물류, 교통 분야의 어플리케이션 과제를 스스로 해결하며, “독립 시스템”으로도 사용 가능합니다. 또한 데이터 처리, 필터링 같은 기능이 탑재되어 안정적이고 극대화된 판독 성능을 보입니다. SICK의 4Dpro 기술 덕분에 RFU63x를 모든 주요 산업 네트워크에 간편하고 경제적으로 통합할 수 있습니다. 복제 백업 시스템에서 microSD 메모리 카드를 이용해 다른 장치로 매개변수를 전송할 수 있습니다. 따라서 장치 교체 시간과 설치 시간이 대폭 줄어듭니다. LED 신호를 자유롭게 배정 가능하므로 판독 결과나 진단 데이터 같은 추가 정보를 사용자에게 표시할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 안테나와 데이터 처리장치가 센서에 내장됨
  • 최대 10m의 판독 범위
  • 상위 제어 시스템 또는 클라우드에 직접 연결 가능
  • 최대 4개의 외부 안테나
  • SOPAS ET 또는 통합 웹서버를 통한 구성
  • SICK AppSpace 호환
  • IP 67에 따른 안정적인 디자인

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    제품 범주안테나가 내장된 RFID 쓰기/읽기 장치 / 안테나가 내장되지 않은 RFID 쓰기/읽기 장치
    주파수 대역UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    버전Long Range
    판독 범위≤ 10 m
    Ethernet✔ , TCP/IP, OPC UA
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , 옵션으로 외부 필드버스 모듈 이용
    직렬✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , 옵션으로 외부 필드버스 모듈 이용
    USB
    CANopen
    무게2.6 kg / 2.1 kg
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드