RFH6xx는 ISO/IEC-15693에 부합하는 RFID 쓰기/읽기 장치로 판독 범위가 최대 240mm입니다. 디자인이 콤팩트하고 안테나가 내장되어 RFH6xx로 기존 시스템을 경제적이고 유연하게 확장할 수 있습니다. 범용 커넥터로 상용 필드버스 시스템을 지원하므로 거의 모든 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 신호 및 데이터 처리 장치가 내장되어 ID 공정을 매우 빠른 속도로 진행할 수 있습니다. 트리거 신호를 직접 사용하고 상황에 따라 출력을 제어하므로 독립 유닛으로 사용할 수 있습니다. 데이터 출력 형식을 설정할 수 있어 기존 IT 인프라 구조에 통합할 수 있습니다. RFH6xx는 CE 및 FCC에 따른 전파 요건을 충족하므로 전 세계 어디서든 사용할 수 있습니다. 직관적인 SOPAS 사용자 인터페이스 덕분에 기타 기능에 쉽게 접근할 수 있습니다(복제, 진단, 하트 비트, 스크립트 언어, 시간 제어식 데이터 출력 ...).
한눈에 보는 SICK
- 판독 범위가 최대 240mm인 13.56MHz RFID 쓰기/읽기 장치
- ISO-15693 표준에 부합하는 트랜스폰더 통신
- 안테나가 내장된 콤팩트한 산업용 디자인
- 내장 프로토콜을 이용해 표준 필드버스 기술로 접근 가능
- 고성능 프로세서가 제어 작업을 스스로 처리함
- 유연한 트리거링 제어
- microSD 메모리 카드를 이용한 매개변수 복제 지원
- 통합된 진단 기능