이미지 기반 코드 리더
Lector62x

모든 조명 조건에서의 완벽한 시야 확보

혜택

  • 명암이 약하거나 코드가 오염된 경우에도 높은 처리량을 보장해 주는 지능적인 디코딩 알고리즘
  • 조명 조건에 변동이 있는 경우 그리고 거울 반사 표면에서도 가변적 조명 컨셉과 광학 액세서리가 확실한 판독을 보장함
  • 자동 설치 도우미 덕분에 신속하고 간편한 커미셔닝이 가능함
  • MicroSD 카드의 매개변수 백업 덕분에 교체 시 다운타임이 짧음
  • 원하는 형식으로 판독 결과를 제어 장치에 전달하여 프로그래밍 작업이 줄어듦
  • 저온 스토리지용 장치 이형 덕분에 –35°C에서도 안정적인 판독 성능

개요

모든 조명 조건에서의 완벽한 시야 확보

Lector62x는 1D, 2D, 다층형 코드 및 일반 문자를 신뢰성 있게 판독할 수 있는 콤팩트 이미지 기반 코드 리더입니다. 이 리더의 고성능 DPM 디코더는 명암이 약하거나 오염된 부분이 있거나 코드 품질이 좋지 않은 경우에도 레이저식 또는 도트식 코드를 원활하게 판독합니다. 두 가지 색상의 LED를 통한 강한 광도의 조명 덕분에 Lector62x는 특히 환경광에 민감하게 반응하지 않습니다. 따라서 조명 조건에 변동이 있는 경우에도 확실한 코드 판독이 가능합니다. 회전식 커넥터 장치가 있는 콤팩트 하우징이 장착되어 있어 설치 공간이 제한된 생산 라인에서 사용하기에 이상적인 코드 리더입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 고성능 DPM 디코더
  • 환경광에 민감하지 않음
  • 고광도의 적색, 청색, 적외선 LED
  • 편광필터 또는 돔형 캡과 같은 광범위인 광학 액세서리
  • 자동 초점, 레이저 조준 보조 기능, 녹색 피드백 LED를 포함한 설정 도우미
  • 분류, 필터 및 출력 포매팅 기능을 사용한 혁신적인 데이터 처리

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

혜택

다방면에 사용 가능

고성능 디코더 명암이 약하고 표면이 반사되거나 오염된 부분이 있는 경우에도 다양한 코드를 식별
환경광에 매우 안정적임 조명 조건에 변동이 있는 경우에도 모든 설치 장소에서 안정적인 판독 가능

Lector62x는 까다로운 조건에서도 신뢰성 있는 디코딩 성능을 보여주며, 사용 시 높은 처리량을 보장합니다.

각 코드에 적합한 조명을 비춤

언제나 적합한 색상

각각 적색 및 청색 LED가 하나씩 장착되어 있어 사용 영역에 이상적인 조명을 비춥니다.

언제나 올바르게 필터링됨 편광필터를 통해 반사가 심한 경우에도 반사되는 표면을 안정적으로 판독합니다.
언제나 최적으로 조명을 비춤 돔형 캡을 통해 굴곡이 있거나 반사되는 표면에서 코드를 신뢰성 있게 식별 가능

Lector62x의 고광도 조명은 현장 조건에 따라 개별적으로 조정할 수 있습니다. 서로 다른 조명 색상을 통해 각 사용 시 최적의 성능을 위해 인식 범위에 균일한 조명을 비출 수 있습니다. 적합한 조명 액세서리를 사용하여 까다로운 조건에서도 안정적으로 코드를 판독할 수 있습니다.

언제든지 사용 가능

매우 간편함 자동 초점 맞추기, 레이저 조준 보조 기능 및 녹색 피드백 LED가 있는 설치 도우미는 커미셔닝 및 조작을 용이하게 해줍니다.
협소한 장소에서도 문제 없음 회전식 커넥터 장치가 있는 콤팩트 디자인을 통해 제한된 설치 공간에서도 설치할 수 있습니다.
저장식 이미지 저장 및 매개변수 백업 복사를 위한 MicroSD 카드는 편리한 분석과 교체 시의 짧은 기계 다운타임을 보장합니다.
혁신적인 데이터 처리 포괄적인 정렬, 필터링 및 출력 포맷팅 기능을 통해 원하는 형식으로 판독 결과를 제어 장치에 전달할 수 있어 프로그래밍 작업이 줄어듭니다.

설치 도우미, 유연한 디자인, 지능적인 복제 기능 및 혁신적인 데이터 처리를 통해 커미셔닝 및 장치 교체 시 수고가 최소화됩니다.

4Dpro – 고객이 필요로 하는 바로 그 유연성

SICK가 제공하는 식별 및 비전 솔루션은 센서 제조사에서 직접 개발하고 생산하며, 폭넓은 포트폴리오를 갖췄습니다. 오늘 어떤 솔루션을 결정하더라도 4Dpro 컨셉만 있다면 미래에도 유연성을 유지할 수 있습니다. 모든 4Dpro 센서는 상호 호환과 교체가 가능합니다. 통일적인 연결 기술, 통일적인 사용자 인터페이스, 통일적인 액세서리 컨셉. SICK는 이 유례없는 조합을 4Dpro라고 부릅니다.
통일적인 연결 기술 모든 4Dpro 센서에는 동일한 모듈식 연결 기술이 적용되었습니다. 그래서 유연한 연결이 가능하여 높은 프로세스 안전성이 보장됩니다. 고객에게는 주문이 간소화되고 통합 부담이 줄어든다는 2가지 이점이 있습니다.
통일적인 사용자 인터페이스 모든 4Dpro 센서에는 여러 장치를 아우르는 SICK 구성 소프트웨어가 사용됩니다. 그래서 어떤 기술에든 신속하게 편입할 수 있습니다. 데이터는 각기 원하는 포맷으로 컨트롤러에 전달되며, 4Dpro 센서의 입출력을 이벤트 모니터에서 신속하게 분석할 수 있습니다.

한 식별 기술에서 다른 식별 기술로 전환할 때도 투자 안정성, 간단한 커미셔닝, 적은 교육 부담, 신속하고 유연한 교체 보장.

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    초점조절 가능한 초점(전동) / 티치 자동 초점
    센서 분해능

    752 px x 480 px

    1,280 px x 1,024 px

    스캔 주파수25 Hz / 60 Hz / 50 Hz
    판독 간격30 mm ... 1,500 mm
    보호 등급IP65 / IP67
    렌즈 및 조명 교체 가능
    PROFINET✔ , 옵션으로 외부 필드버스 모듈 이용 / ✔
    EtherCAT®✔ , 옵션으로 외부 필드버스 모듈 이용
    직렬✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , 옵션으로 외부 필드버스 모듈 이용
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    무게170 g
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드