연락처
피드백

이미지 기반 코드 리더

다재다능하고 고성능이며 간편합니다.

이미지 기반 코드 리더는 다재다능하고 고성능이며 편리하고 간편합니다.

이송 속도가 빠른 경우에도 1D, 2D, DPM 코드와 부분적으로 손상된 코드까지 확실하게 감지하고 정밀하게 평가합니다. 금속, 유리, 플라스틱, 종이를 가리지 않으며 어떤 표면에서든, 어떤 어플리케이션에서든 적합한 솔루션을 제공합니다. 모델 버전이 여럿이고 인터페이스가 다양하며 네트워크 기능을 갖춰 앞으로 점점 높아질 요건도 거뜬히 충족할 수 있습니다.

필터링 기준:
1500.0 mm 2500.0 mm

6 검색 결과:

검색결과 1 - 6/ 6

보기: 갤러리 보기 목록 보기
제품 라인 Lector65x
움직이는 벨트에서 유연한 코드 판독
  • 2/4메가픽셀 분해능, 40Hz의 높은 프레임률
  • 대상에 따른 동적 초점 조정
  • High-Power LED 라이트 내장
  • 기능 버튼, 레이저 조준 보조 기능, 시각 및 청각 피드백 신호
  • 지능적이고 빠른 디코딩 알고리즘
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 Lector64x
코드 판독 어플리케이션에서 효율성 제고
  • 1.7메가픽셀 분해능, 40Hz의 높은 프레임률
  • High-Power LED 라이트 내장
  • 기능 버튼, 레이저 조준 보조 기능, 시각 및 청각 피드백 신호
  • 지능적이고 빠른 디코딩 알고리즘
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 Lector62x
모든 조명 조건에서의 완벽한 시야 확보
  • 지능적 디코딩 알고리즘 및 성능이 뛰어난 DPM 디코더
  • 환경광에 민감하지 않음
  • 고광도의 적색, 청색, 적외선 LED
  • 편광필터 또는 돔형 캡과 같은 유연한 시각 액세서리
  • 회전식 커넥터 장치가 포함된 콤팩트 디자인
  • 자동 초점 맞추기, 레이저 조준 보조 기능, 녹색 피드백 LED가 있는 설치 도우미
  • 매개변수 백업 및 이미지 저장을 위한 MicroSD 카드
  • 포괄적인 분류, 필터 및 출력 포맷팅 기능을 사용한 혁신적인 데이터 처리
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 ICR89x System
보다 빠르고 보다 확실하고 보다 탁월합니다.
  • 듀얼 라인 CMOS 센서가 바코드 판독률 및 OCR 판독률을 극대화함
  • 최고 3.8m/s의 고분해능 이미지(200dpi)에 대한 스캔율이 최고 30kHz로 매우 높음
  • 폭이 최대 1,200mm에 이르는 커다란 리딩 필드
  • 시스템은 현재 통용되는 모든 1D 및 2D 코드와 우편 번호를 지원합니다
  • OCR, 비디오 코딩, 보관, 진단을 위한 이미지 출력 채널 5개
  • 모든 구성품에 대한 매개 변수 복제
  • 지능적으로 제어되는 대기 모드
  • 산업용 디자인, 외부 PC가 필요 없음
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 Lector63x
지능적이고, 유연하고, 직관적인...
  • 최대 2메가픽셀 센서 장착 코드 리더
  • 렌즈 및 필터 디자인의 유연성
  • 교체 가능한 내장형 High-Power 조명
  • 직관적 작동자 인터페이스, 코드 분석 옵션으로 유연한 결과 문자열도 가능
  • 기능 버튼, 레이저 조준 보조장치, 음향 피드백 신호 및 피드백 LED
  • MicroSD 메모리 카드
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 ICR88x System
보다 콤팩트하고 보다 확실하고 보다 탁월합니다.
  • 하이엔드 카메라 시스템, 짧은 판독간격에 맞게 최적화됨
  • 최상의 판독률을 제공하는 듀얼 라인 CMOS 센서
  • 고해상도 이미지(> 200dpi)를 위한 최대 19kHz까지의 최고 스캔률
  • 모든 디코더는 카메라에 통합되어 있습니다
  • 최고의 신뢰성, 외장형 PC가 필요없음
  • 시스템은 통용되는 모든 1D/2D 코드를 지원합니다
  • 모든 구성품의 파라미터 복제
  • 그외 다른 추적 시스템 솔루션 통합 가능
  • 지금 비교하기
  • 선택

검색결과 1 - 6/ 6

위로