고정식 바코드 스캐너
CLV69x

최고 수준의 유연성과 성능

혜택

  • 바코드가 손상되었거나 더럽거나 부분적으로 가져진 경우 강화된 SMART+ 알고리즘이 더 높은 판독율을 보장함
  • 계산 능력이 좋아 까다로운 어플리케이션에서도 정확도가 매우 높음
  • Ethernet 복제 수 커넥터 사용 시 별도 Ethernet 게이트웨이가 필요 없어 경제적임
  • 기능 버튼과 LED 막대 그래프가 내장되어 커미셔닝 시간이 절약됨
  • 스캐너 지능이 뛰어나 출력 형식이 유연하고 제어 시 별도 프로그래밍 비용이 절약됨
  • 별도 시스템 컨트롤러 없이 표준 어플리케이션을 처리할 수 있어 경제적임(트래킹 기능 내장)

개요

최고 수준의 유연성과 성능

고정식 바코드 스캐너 CLV69x는 처리 속도가 매우 빠르고 판독이 아주 확실하며 판독 성능이 최고 수준입니다. 장치에 탑재된 거리 측정 기술에 기반한 자동 초점 기능 덕분에 리딩 필드 내 코드를 높이에 관계없이 판독할 수 있습니다. SICK의 SOPAS-ET 통합 조작 콘셉트가 간편하고 사용자 친화적인 설정을 보장합니다. SMART+ 코드 복원 기술이 탑재되어 틸트에 관계없이 바코드를 판독할 뿐 아니라, 심하게 오염되거나 부분적으로 손상된 코드도 디코딩합니다. 트래킹 기능이 내장되어 별도 시스템 컨트롤러 없이 CLV69x로 표준 애플리케이션을 해결할 수 있습니다. 매개 변수 메모리가 내장된 신형 커넥터를 갖춰 스캐너 교환이 신속하고 간편할 뿐 아니라, 다양한 애플리케이션을 실행할 때 보다 유연합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 진보한 SMART+ 코드 복원 기술
  • 매개 변수 메모리가 내장된 신형 커넥터
  • CAN, Ethernet, D-Sub 내장(사용하는 복제 수 커넥터에 따라 다름)
  • 실시간 자동 초점 기능으로 인한 매우 높은 피사계 심도
  • 사용자 친화적인 통합 GUI “SOPAS ET”
  • 트래킹 기능이 내장되어 별도 시스템 컨트롤러를 사용할 필요가 없음
  • 유연한 분류 및 필터링 기능
  • 내장 LED 막대 그래프(조작 필드 포함)

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

혜택

큰 작동 범위를 위한 높은 시스템 처리량

큰 작동 범위를 높은 처리량으로 확실하게 커버해야 하는 경우 CLV69x가 안성맞춤입니다. 이 스캐너는 자동 초점 기능을 탑재하여 다양한 모듈 크기를 판독하고 변화하는 판독 거리에 대응합니다. 따라서 추가 ID 솔루션이 필요 없습니다. 한 번 설치하면, 유연한 클로닝 플러그를 통해 설정이 교환 장치로 전달되므로 설비와 벨트가 오래 멈추지 않습니다.
자동 초점 기능 덕분에 엄청난 피사계 심도 자동 초점 기능이 내장되어 단 하나의 장치로 매우 다양한 코드 크기와 변화하는 판독 거리에 대응하고 큰 작동 범위를 커버할 수 있습니다. 또한 초점 전환을 트리거하는 광전 센서 같은 센서가 필요 없습니다.
네트워크화와 트래킹으로 효율성 향상 CLV69x 장치는 추적 시스템으로서 전방위로 서로 네트워크화할 수 있습니다. 내장 트래킹 기능 덕분에 바코드 스캐너가 이송 시스템에서 코드 방향과 관계없이 온갖 높이의 물체를 판독하여(360° 판독) 높은 처리량을 달성할 수 있습니다.
모든 걸 빠짐없이 기억하는 클로닝 플러그 유연한 클로닝 플러그를 이용한 세심한 컨셉은 매우 높은 시스템 처리량을 보장합니다. 단일한 연결 기술과 클로닝 기술로 장치를 빠르게 교체할 수 있습니다.

자동 초점 기능과 클로닝 플러그 덕분에 다운타임 감소.

험한 조건에서도 확실한 판독

심한 온도 변동과 진동 때문에 코드가 판독되지 않을 수 있습니다. 전면창 히터와 충격 흡수기가 장착된 CLV69x는 No Read를 최소화하는 데 딱입니다. 이미지 출력 기능은 판독 결과를 분석하기 위한 추가적인 안전 장치입니다.
주변 온도 변동도 문제없음 −35°C에 이르는 냉동 환경에서도 안정적으로 작동하도록 CLV69x에는 장치 이형에 따라 히터가 내장되어 있습니다. 이 바코드 스캐너를 사용하면 히터 연결을 위한 별도 배선도, 추가 설치 공간도 필요하지 않습니다. 전면창을 위한 추가 히터가 투시창에 김이 서리는 것을 방지합니다.
충격 흡수기 덕분에 흔들림이 없음 심한 진동이나 충격이 있는 애플리케이션을 위해 특수 개발된 브래킷은 CLV69x에 가해지는 힘을 보상합니다. 이로써 바코드 스캐너의 서비스 수명이 확연히 늘어납니다.
이미지 출력 기능으로 분석 실행 이미지 출력 기능은 기록된 이미지 데이터와 판독 과정의 초점 추이를 소프트웨어에 나타내며 확실한 No Read 분석을 위한 토대입니다.

이미지 출력 기능 덕분에 매우 열악한 판독 조건에서 데이터 디코딩이 계속해서 최적화됩니다.

구매 전에 가상 제품 데모를 체험한다? SICK는 이 기능을 제공합니다.

당사의 Reading Field Visualization Tools를 이용해 모든 CLV69x 장치 이형을 시각화하여 제품을 생생하게 체험하십시오. 장치 매개변수를 선택하고 당사의 툴을 이용해 어떤 제품 이형이 각 장치를 위한 최적의 솔루션인지 알아보십시오. 이제 제품 선택 시 불확실성은 과거의 일입니다.

구매 전에 제품 시각화를 이용해 제품 선택이 올바른지 미리 확인하십시오.

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    광학 초점자동 초점
    개구각≤ 60° / ≤ 50°
    스캔 주파수400 Hz ... 1,200 Hz
    코드 해상도0.17 mm ... 1.2 mm
    판독 간격400 mm ... 2,200 mm
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET✔ , 옵션으로 외부 필드버스 모듈 이용
    EtherNet/IP™
    직렬✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , 옵션으로 외부 필드버스 모듈 이용
    무게1,500 g / 2,200 g
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드