고정식 바코드 스캐너
CLV65x

언제나 (자동) 초점에 맞춰진 상태

혜택

  • 자동 초점 기능 덕분에 초점 전환용 제품이나 추가 광전 센서가 필요하지 않기 때문에 비용도 절약할 수 있습니다
  • 지능형 자동 설정 기능 및 기능 버튼으로 커미셔닝 시간 절약
  • MicroSD 메모리 카드를 이용한 간편한 펌웨어 업데이트: PC 불필요
  • 바코드가 손상되었거나 더럽거나 부분적으로 가져진 경우 강화된 SMART 알고리즘으로 좀 더 높아진 판독율
  • 데이터를 원하는 어떤 형식으로든 컨트롤 시스템에 전송할 수 있기 때문에 컨트롤 시스템 프로그래밍 시간 절약
  • 웹서버가 통합되어 단순한 감시 및 진단 조회를 위한 추가 소프트웨어 불필요

개요

언제나 (자동) 초점에 맞춰진 상태

자동 초점 기능이 있는 고성능 스캐너 CLV65x는 0.25mm에서 1.0mm 사이의 다양한 모듈 폭을 지닌 바코드를 매우 높은 피사계 심도로 식별합니다. 피사계 심도가 1,425mm인 경우 모듈 폭에 따라 판독 거리는 최대 1,600mm에 이릅니다. 이 스캐너는 높은 판독 성능을 좀 더 강화된 판독 알고리즘인 SMART 코드 재구성 기술과 결합하여 인쇄 품질이 나쁘거나 반쯤 가려진 바코드도 정확하게 파악해서 해독할 수 있습니다. 전체 제품 라인은 거의 모든 판독 요건과 출력 형식을 충족할 수 있도록 유연하게 설계되었습니다. 웹서버가 통합되어 인식률 통계, 스캐너 감시 데이터 등 진단 데이터를 별도의 소프트웨어가 없어도 불러올 수 있습니다.

이 스캐너는 Ethernet과 자동 초점 시스템이 통합된 동급 제품 중 최소형이므로 창고 및 이송 시스템에 적용하기에 이상적입니다. 거기에 오실레이팅 미러까지 제공됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • 실시간 자동 초점 기능으로 인한 매우 높은 피사계 심도
  • 자동 설정이나 판독 품질 평가 시작 등을 위해 통합된 기능 버튼
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET 그리고 온보드 EtherNet/IP. 별도의 Ethernet 게이트웨이 불필요("Ethernet" 연결 유형의 경우)
  • 강화된 SMART 코드 복원 기술
  • 고도로 유연한 분류 및 여과 기능
  • 진단 데이터 및 네트워크 감시를 위해 통합된 웹서버
  • 모든 SICK 신제품을 위한 환경설정 툴인 SOPAS를 이용한 설정
  • 통합된 LED 막대그래프

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

혜택

큰 작동 범위를 위한 자동 코드 포커싱

자동 초점 기능을 이용하여 피사계 심도 1,500mm까지 다양한 판독 거리의 코드를 확실하게 판독할 수 있습니다. 초점 위치를 조정하거나 초점 전환을 위한 트리거를 연결할 필요가 없습니다. 이로써 커미셔닝뿐 아니라 전체 시스템 솔루션에 대한 통합도 간편해집니다.
자동 초점 기능 덕분에 엄청난 피사계 심도 자동 초점 기능이 내장되어 단 하나의 장치로 매우 다양한 코드 크기와 변화하는 판독 거리에 대응하고 큰 작동 범위를 커버할 수 있습니다. 또한 초점 전환을 트리거하는 광전 센서 같은 센서가 필요 없습니다.
네트워크화와 트래킹으로 효율성 향상 CLV65x 장치는 추적 시스템으로서 전방위로 서로 네트워크화할 수 있습니다. 내장 트래킹 기능 덕분에 바코드 스캐너가 이송 시스템에서 코드 방향과 관계없이 온갖 높이의 물체를 판독하여(360° 판독) 높은 처리량을 달성할 수 있습니다.

자동 초점 기능 덕분에 큰 작동 범위를 커버해야 할 때 수고로운 설치 작업이 필요 없습니다.

문제는 해결하라고 있는 것이다

바코드 판독 시 반사는 불편한 부작용 이상입니다. CLV65x는 편광필터 덕분에 완전 반사 조건에서도 확실하게 판독을 수행하며 장치를 기울일 필요가 없습니다. 히터와 충격 흡수기는 영하 온도와 심한 진동 조건에서도 성공적인 판독을 보장합니다.
편광필터가 광반사를 간단하게 제거함 필름 같은 광택 재료의 위나 아래에 붙은 바코드는 편광필터가 있는 장치 이형이 확실하게 판독합니다. 장치를 비스듬하게 마운팅할 필요가 없습니다. 이로써 기계 설비 내부의 귀중한 공간을 절약할 수 있습니다.
주변 온도 변동도 문제없음 −35°C에 이르는 냉동 환경에서도 안정적으로 작동하도록 CLV65x에는 장치 이형에 따라 부착형 히터가 장착되어 있습니다. 지능적인 제어 덕분에 바코드 스캐너가 저렴한 심야 전기 요금을 이용할 수 있습니다.
충격 흡수기 덕분에 흔들림이 없음 심한 진동이나 충격이 있는 애플리케이션을 위해 특수 개발된 브래킷은 CLV65x에 가해지는 힘을 보상합니다. 이로써 바코드 스캐너의 서비스 수명이 확연히 늘어납니다.

거친 주변 조건과 광택 표면에서도 확실한 판독 결과 제공.

구매 전에 가상 제품 데모를 체험한다? SICK는 이 기능을 제공합니다.

당사의 Reading Field Visualization Tools를 이용해 모든 CLV65x 장치 이형을 시각화하여 제품을 생생하게 체험하십시오. 장치 매개변수를 선택하고 당사의 툴을 이용해 어떤 제품 이형이 각 장치를 위한 최적의 솔루션인지 알아보십시오. 이제 제품 선택 시 불확실성은 과거의 일입니다.

구매 전에 제품 시각화를 이용해 제품 선택이 올바른지 미리 확인하십시오.

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    광학 초점자동 초점
    개구각≤ 50°
    스캔 주파수600 Hz ... 1,000 Hz
    코드 해상도0.25 mm ... 1 mm
    판독 간격125 mm ... 1,625 mm
    PROFINET✔ , 옵션으로 외부 필드버스 모듈 이용 / ✔
    EtherCAT®✔ , 옵션으로 외부 필드버스 모듈 이용
    직렬✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , 옵션으로 외부 필드버스 모듈 이용
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    무게250 g ... 520 g
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드