연락처
피드백

바코드 스캐너

지능형 물류 및 자동화 솔루션

SICK 바코드 스캐너는 물류 및 자동화 속도를 높여줍니다. 탁월한 판독 성능으로 바코드 상태가 나쁘거나 손상된 경우에도 확실한 프로세스 흐름을 보장합니다. 스캔 빈도가 높아서 프로세스 속도가 빨라집니다. 네트워킹이 간편하고 조작이 매우 편리한 것도 운영 이점입니다. 간소한 연결 시스템 덕분에 공간과 비용을 절약할 수 있습니다. SICK 바코드 제품 포트폴리오는 어떤 작업에도 딱 들어맞는 솔루션을 제공합니다.

필터링 기준:
70.0 mm 2200.0 mm
750.0 Hz 1200.0 Hz

9 검색 결과:

검색결과 1 - 9/ 9

보기: 갤러리 보기 목록 보기
제품 라인 CLV69x
최고 수준의 유연성과 성능
  • 진보한 SMART+ 코드 복원 기술
  • 매개 변수 메모리가 내장된 신형 커넥터
  • CAN, Ethernet, D-Sub 내장(사용하는 복제 수 커넥터에 따라 다름)
  • 실시간 자동 초점 기능으로 인한 매우 높은 피사계 심도
  • 사용자 친화적인 통합 GUI “SOPAS ET”
  • 트래킹 기능이 내장되어 별도 시스템 컨트롤러를 사용할 필요가 없음
  • 유연한 분류 및 필터링 기능
  • 내장 LED 막대 그래프(조작 필드 포함)
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 CLV61x Dual Port
네트워크 전문가
  • 간편한 PROFINET 연결
  • 선형 토폴로지 및 링 토폴로지 덕분에 배선 부담이 거의 없음
  • 스위치 내장형 PROFINET(Dual Port)
  • 내부 물류 애플리케이션에 최적화된 리딩 필드
  • 콤팩트한 구조
  • USB 인터페이스
  • 스캔 빈도를 초당 최대 1,000회 스캔까지 설정 가능
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 CLV50x
미니 라인, 작고 간편하고 확실합니다.
  • 매우 콤팩트한 디자인
  • 매우 가벼운 무게
  • 간편한 커미셔닝
  • 인쇄 상태가 나쁘거나 손상된 코드도 신속하고 확실하게 식별함
  • RS-232 버전(노출 케이블 종단) 및 USB 버전이 제공됨
  • 내장 기능 버튼
  • 트리거 입력부 1개 및 Goodread/Noread용 디지털 출력부 2개(RS-232 버전에만 해당)
  • CLV505는 래스터 버전으로도 제공됨
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 CLV60x
확실한 판독 성능과 최소한의 설치 공간
  • 판독 간격이 30mm밖에 되지 않아도 인식 범위는 넒음
  • 2-KPixel-CMOS 기술
  • 거의 모든 방향에서 확인할 수 있는 LED 상태 표시부
  • 고격 요구에 맞춘 옵션 서비스
  • 750Hz 스캔 빈도
  • 전면 또는 측면 판독창 선택 가능
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 CLV64x
역동적이고 다재다능합니다.
  • 동적 초점 조정 기능으로 설정 가능한 높은 피사계 심도
  • 자동 설정이나 판독 품질 평가 시작 등을 위해 통합된 기능 버튼
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET 그리고 온보드 EtherNet/IP. 별도의 Ethernet 게이트웨이 불필요(Ethernet 연결 유형의 경우)
  • 강화된 SMART 코드 복원 기술
  • 고도로 유연한 분류 및 여과 기능
  • 모든 SICK 신제품을 위한 환경설정 툴인 SOPAS를 이용한 설정
  • 통합된 LED 막대그래프
  • 확장된 진단 기능 및 네트워크 감시 기능을 Ethernet으로 이용 가능
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 CLV65x
언제나 (자동) 초점에 맞춰진 상태
  • 실시간 자동 초점 기능으로 인한 매우 높은 피사계 심도
  • 자동 설정이나 판독 품질 평가 시작 등을 위해 통합된 기능 버튼
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET 그리고 온보드 EtherNet/IP. 별도의 Ethernet 게이트웨이 불필요(Ethernet 연결 유형의 경우)
  • 강화된 SMART 코드 복원 기술
  • 고도로 유연한 분류 및 여과 기능
  • 진단 데이터 및 네트워크 감시를 위해 통합된 웹서버
  • 모든 SICK 신제품을 위한 환경설정 툴인 SOPAS를 이용한 설정
  • 통합된 LED 막대그래프
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 CLV63x
물류 및 자동화를 위한 지능형 스캐너 솔루션
  • 자동 설정이나 판독 품질 평가 시작 등을 위해 통합된 기능 버튼
  • 통합된 LED 막대그래프
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET 그리고 온보드 EtherNet/IP. 별도의 Ethernet 게이트웨이 불필요(Ethernet 연결 유형의 경우)
  • 강화된 SMART 코드 복원 기술
  • 고도로 유연한 분류 및 여과 기능
  • 모든 SICK 신제품을 위한 환경설정 툴인 SOPAS를 이용한 설정
  • 최대 1,200Hz에 이르는 높은 스캔 주파수
  • 확장된 진단 기능 및 네트워크 감시 기능을 Ethernet으로 이용 가능
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 CLV62x
유연하게 사용할 수 있는 고성능 스캐너
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET 그리고 온보드 EtherNet/IP. 별도의 Ethernet 게이트웨이 불필요(“Ethernet” 연결 유형의 경우)
  • SMART620 코드 복원 기능
  • 고도로 유연한 분류 및 필터링 기능
  • 모든 SICK 신제품을 위한 구성 툴인 SOPAS로 구성
  • 최대 1,200Hz에 이르는 높은 스캔 주파수
  • 소형 디자인
  • 확장된 진단 기능 및 네트워크 감시 기능을 Ethernet으로 이용 가능
  • 보호 등급 IP 65 또는 IP 69K(모델별로 다름)
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 CLV61x
확실한 디코딩, 간편한 통합
  • 내부 물류 애플리케이션에 최적화된 리딩 필드
  • SICK CAN 센서 네트워크와 함께 사용 가능
  • 모든 SICK 신제품을 위한 설정 툴인 SOPAS를 이용한 설정
  • 다양한 버전(CAN, 필드버스)이 제공되어 거의 모든 애플리케이션에 대응할 수 있음
  • 스캔 빈도 조정 가능, 초당 최대 1000회 스캔
  • 소형 디자인
  • 지금 비교하기
  • 선택

검색결과 1 - 9/ 9

위로