연락처
피드백

액세서리
리플렉터와 광학 / 조명 / LED

ICL300-F202S01
1047957
단축 URL 복사
    • 제원
      부속품군조명
      부품군LED
      설명링 조명, 명시야 스폿, 적외선광, 조명 간격 0.2m ... 2m, 온도 0°C ... +40°C
      작동 주변 온도0 °C ... +40 °C 1)
      보관 시 주변 온도–25 °C ... +70 °C 1)
      LED 등급위험군 1(경미한 위험, IEC62471: 2006)
      • 1) 상대 습도: 93%.
    • 분류
      ECl@ss 5.027110635
      ECl@ss 5.1.427110635
      ECl@ss 6.027110635
      ECl@ss 6.227110635
      ECl@ss 7.027110635
      ECl@ss 8.027110635
      ECl@ss 8.127110635
      ECl@ss 9.027110635
      ECl@ss 10.027110635
      ECl@ss 11.027110635
      ETIM 5.0EC000996
      ETIM 6.0EC000996
      ETIM 7.0EC000996
      UNSPSC 16.090139101628

    기술 도면

    ICL300-F202S01
    리딩 필드 다이어그램
위로