HDDM+(High Definition Distance Measurement Plus)는 거리 센서는 물론이고 2D 또는 3D-LiDAR 센서에도 적용되는 고해상도 비행 시간 방식의 비접촉식 거리 측정 기술입니다. 이 기술은 옥내외 모든 영역에서 확산 반사하는 물체와 역반사하는 리플렉터에 대한 거리 측정에 적합합니다. HDDM+가 적용된 거리 센서의 스캔 범위는 역반사 필름의 경우 최대 1.5km에 이릅니다. HDDM+는 'single pulse' 또는 위상 상관 같은 기술과 반대로 통계적 측정 기술입니다. 즉, 센서가 다수의 레이저 펄스를 통계적으로 평가하여 거리값을 계산하는 것입니다. 또 HDDM+가 적용된 센서는 멀티 에코 능력까지 갖출 수 있습니다. 그러면 어려운 주변 조건에서도 측정 확실성이 높은 거리 측정이 가능합니다.
SICK 백서에 소개된 모든 HDDM+ 관련 세부 사항을 읽어보세요.
- 기술적 토대: 광학식 거리 및 LiDAR 센서, time-of-flight 측정 원리, 위상 상관 측정법 및 광학식 펄스 이동 시간 측정법
- HDDM+ 작동 방식
- 절차상 장점
- 바퀴로 움직이는 갠트리 크레인 간 충돌 방지 목적 등으로 사용 가능