인사이튜 가스 분석기

프로세스에서 직접 실시간으로 진행되는 가스 분석

측정 장소에 장치를 직접 마운팅할 수 있는 확실한 측정 기술. 인사이튜 가스 분석기는 설비 조건에서 진행되는 프로세스에서 직접 측정을 수행합니다. 이 분석기는 무엇보다도 정비가 거의 필요 없고 반응 시간이 매우 짧다는 것이 특징입니다. SICK의 인사이튜 가스 분석기에는 두 가지 버전이 있습니다:

• 전체 덕트 직경에 걸쳐 대표 측정 결과를 산출하는 크로스 덕트 버전

• 가스 덕트의 한쪽 면에 설치하기에 최적화된 측정 프로브 버전

필터링 기준:

7 검색 결과:

검색결과 1 - 7/ 7

보기: 갤러리 보기 목록 보기
공격적인 가스의 직접적이고 신속한 측정 - 방폭 분야에서도 가능
  • 직접적이고 신속한 인사이튜 측정
  • 가스 채취, 가스 운송, 가스 처리 불필요
  • 최대 네 개의 측정값을 프로세스 온도 및 압력과 함께 동시 측정 가능
  • DOAS 평가 방식
  • 정확도를 유지하면서 다수의 독립적인 측정 범위 측정
  • 시험 가스가 필요 없는 자동 자가 테스트 기능(QAL3)
  • 방폭 구역 2용 과압 차단 사양
지금 비교하기
선택
연소 및 건조 공정의 효율적 제어용
  • 동적 습도 수정
  • 프로세스에서 직접 진행되는 신속한 실시간 측정
  • 최대 3개의 기체 성분과 온도 및 압력의 동시 감지
  • 가스 채취 및 처리 없음
  • 가스 검사용 측정 프로브 제공
  • 자체 시험 및 제어 기능 탑재
지금 비교하기
선택
효율적 프로세스 분석, 악조건에서도 가능
  • 높은 분광 해상도에 따른 높은 선택도
  • 짧은 반응 시간
  • 교정이 불필요
  • 움직이는 부품 없음, 마모가 거의 없음
  • 가스 채취 및 처리 불필요
  • 방폭 구역 2용 과압 차단 사양
지금 비교하기
선택
셀에서부터 시작되는 혁신
  • 혁신적인 보호 메커니즘 덕분에 수명이 극도로 긴 측정 셀
  • 측정 셀의 셀프 모니터링
  • 전자동 조정 기능이 제어 장치에 통합됨
  • 고온용 버전도 제공 가능
  • 원격 분석기 접근을 위한 ZIRKOR Remote 앱
  • 매우 짧은 반응 시간
  • EN 15267에 따른 적합성 시험을 거침
  • ATEX/IECEx, Zone 1 또는 Zone 21용 방폭 버전
지금 비교하기
선택
배출 모니터링 및 프로세스 제어를 위한 CO측정
  • 덕트 직경을 따라 대표값 측정
  • 제어 장치로 조작
  • 짧은 반응 시간
  • 가스 충진 큐벳으로 검사 가능, 가스 검사용 프로브의 경우 시험 가스로
지금 비교하기
선택
간편해진 산소 측정
  • 처리 품질이 뛰어나 수명이 긴 측정 셀
  • 측정 셀의 셀프 모니터링
  • 고온용 버전도 제공 가능
  • 원격 분석기 접근을 위한 ZIRKOR Remote 앱
  • 매우 짧은 반응 시간
지금 비교하기
선택
다른 차원의 산소 측정
  • 혁신적인 전류 센서 측정 원리
  • 고정된 물리적 영점 및 선형 측정 신호
  • 가스와 접촉하는 모든 부분을 가열함
  • 고온용 버전도 제공 가능
  • 짧은 반응 시간
  • 평가 장치 하나로 분석기 3개까지 조작 가능
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 7/ 7